产品概述
描述
The TSM104W is a monolithic IC that includes four op-amps and an adjustable shunt voltage reference. This device is offering space and cost saving in many applications like power supply management or data acquisition systems.-
所有功能
- OPERATIONAL AMPLIFIERS
LOW SUPPLY CURRENT : 375µA/op. (@ VCC = 5V) LOW INPUT BIAS CURRENT : 20nA MEDIUM SPEED : 0.9MHz LOW INPUT OFFSET VOLTAGE : 0.5mV typ for TSM104WA WIDE POWER SUPPLY RANGE : ±1.5V to ±15V 2kV ESD PROTECTION - VOLTAGE REFERENCE
ADJUSTABLE OUTPUT VOLTAGE : Vref to 36V 0.4% AND 1% VOLTAGE PRECISION SINK CURRENT CAPABILITY : 1 to 100mA TYPICAL OUTPUT IMPEDANCE : 0.2Ω
- OPERATIONAL AMPLIFIERS
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
TSM104WAID | 批量生产 | SO-16 | 工业 | Ecopack2 | |
TSM104WAIDT | 批量生产 | SO-16 | 工业 | Ecopack2 | |
TSM104WID | 批量生产 | SO-16 | 工业 | Ecopack2 | |
TSM104WIDT | 批量生产 | SO-16 | 工业 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | RST Threshold (V) (typ) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 单价(US$) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
TSM104WID | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | SO-16 | - | - | - | PHILIPPINES | | 0.4551 | PHILIPPINES | ||
TSM104WAIDT | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SO-16 | - | - | - | PHILIPPINES | | 0.4551 | PHILIPPINES | ||
TSM104WIDT | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SO-16 | - | - | - | PHILIPPINES | | 0.4551 | PHILIPPINES | ||
TSM104WAID | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | SO-16 | - | - | - | PHILIPPINES | | 0.4551 | PHILIPPINES |