概观
Product selector
工具与软件
资源
解决方案
eDesignSuite
开始

在超过20年的时间里,40多个政府机构采用了ST的解决方案,以确保大规模政府项目的安全,迄今共交付了超过4亿个政府和ID安全IC。

ST专门为电子政务应用提供了广泛的接触式、非接触式和双接口安全MCU。 它们集成了支持BAC、SAC、EAC和AA安全功能的增强型加密协处理器,符合ICAO标准的要求,可实现非常快速的电子护照处理。

ST的闪存技术确保了高度的灵活性,优化了库存管理,缩短了生产供货时间,有助于缩短产品上市时间。

主要优势包括:
    - ST内部开发和制造
    - 快速非接触式交易和编程
    - 30年数据保存和超过50万擦/写周期,实现更高可靠性
    - 先进的安全水平,通过CC EAL6认证
    - 通过独立的操作系统合作伙伴实现全面的ID解决方案
    - 原始和Java平台,确保客户开发的灵活性