产品概述
描述
ST4SIM-200S是意法半导体的一款顶级GSMA SIM(eSIM或eUICC)产品,专为物联网设备设计。 符合GSM协会(GSMA)远程配置规范SGP.02 v3.2。ST4SIM-200S可以管理不同的MNO配置文件,同时确保所有eSIM利益相关者(用户、MNO、OEM、硬件集成商、服务提供商等)都具有适当的安全级别。
ST4SIM-200S可包括一个嵌入式安全元件,用于存储由MCU(或另一个OEM元件)直接管理的凭证和/或独立应用程序。
ST4SIM-200S提供符合Java Card v3.0.4 classic标准的安全、可互操作Java Card环境。此外,ST4SIM-200S还集成了符合GlobalPlatform®、ETSI、3GPP、3GPP2规范的最先进UICC功能。
ST4SIM-200S将动态内存管理与优化内存使用的Java Card垃圾收集机制集成在一起。
ST4SIM-200S基于ST33G1M2,工作温度范围为-25°C至+85°C。该解决方案采用了通过通用标准EAL5+认证的防篡改安全元件,具有强大的32位Arm® SecurCore® SC300™ RISC 内核。
-
所有功能
-
- 由值得信赖的合作伙伴配置的蜂窝网络连接
- 兼容2G/3G/4G(LTE)/CDMA/NB IoT/CAT–M网络
- 支持的网络接入应用:SIM/USIM/ISIM/CSIM
- 安全元件访问控制(ARF/PKCS#15)
- SMS、CAT-TP和HTTPS上的OTA功能(包括DNS)
- 硬件
- ST33G1M2上可用的产品
- 基于32位Arm® SecurCore® SC300™ RISC内核的ST33产品
- 电源电压:A类(5 V)、B类(3 V)、C类(1.8 V)
- 异步串行I/O端口ISO/IEC 7816-3兼容(T=0协议)
- 工作温度范围:-25°C 至 +85°C
- 通用标准EAL5+
- 符合ECOPACK标准的封装
- 2FF、3FF或4FF插件卡(基于D18微模块)
- 三重切割插件卡(基于D18微模块)
- 安全性
- 对称加密DES/3DES/AES
- 非对称加密RSA(最高2048位)
- HTTPS远程管理TLS v1.0、v1.1和v1.2
- 椭圆曲线加密(最多521位),包括预加载曲线 NIST P-256和Brainpool P256r1
- 认证算法:MILENAGE、TUAK、CAVE
- 软件标准合规性
- Java Card v3.0.4 Classic
- GlobalPlatform®卡规范v2.2,包括GP修正案A、B、C、D和E
- ETSI、3GPP和3GPP2第12版(参见ST4SIM-200S数据表,更多信息,请联系当地意法半导体销售办事处)
- ETSI第13版定义的节能功能(PSM和eDRX)
-
精选 视频
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
ST4SI2S0009AKI8T | 批量生产 | CLASSIC CARDS | 工业 | N/A | |
ST4SI2S0016TPI8T | 批量生产 | CLASSIC CARDS | 工业 | N/A | |
ST4SI2S0017TPI8T | 批量生产 | CLASSIC CARDS | 工业 | N/A | |
ST4SI2S0018TPI8T | 批量生产 | CLASSIC CARDS | 工业 | N/A | |
ST4SI2S0019TPI8T | 批量生产 | CLASSIC CARDS | 工业 | N/A | |
ST4SIM-200S | 批量生产 | DICE | 工业 | N/A | |
ST4SI2S0009AKI8T
Package:
CLASSIC CARDSMaterial Declaration**:
ST4SI2S0016TPI8T
Package:
CLASSIC CARDSMaterial Declaration**:
ST4SI2S0017TPI8T
Package:
CLASSIC CARDSMaterial Declaration**:
ST4SI2S0018TPI8T
Package:
CLASSIC CARDSMaterial Declaration**:
ST4SI2S0019TPI8T
Package:
CLASSIC CARDSMaterial Declaration**:
ST4SIM-200S
Package:
DICEMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | Service and Connectivity Provider | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 单价(US$) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
ST4SI2S0009AKI8T | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Arkessa | 3A991.a.2 | NEC | Not Available | CLASSIC CARDS | -25 | 85 | ITALY | | - | ITALY | ||
ST4SIM-200S | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | - | 3A991.a.2 | NEC | Not Applicable | DICE | -25 | 85 | FRANCE | | - | FRANCE | ||
ST4SI2S0016TPI8T | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Truphone | 3A991.a.2 | NEC | Not Available | CLASSIC CARDS | -25 | 85 | ITALY | | - | ITALY | ||
ST4SI2S0017TPI8T | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Truphone | 3A991.a.2 | NEC | Not Available | CLASSIC CARDS | -25 | 85 | ITALY | | - | ITALY | ||
ST4SI2S0019TPI8T | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Truphone | 3A991.a.2 | NEC | Not Available | CLASSIC CARDS | -25 | 85 | ITALY | | - | ITALY | ||
ST4SI2S0018TPI8T | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Truphone | 3A991.a.2 | NEC | Not Available | CLASSIC CARDS | -25 | 85 | ITALY | | - | ITALY |