产品概述
描述
STSAFE-J100是基于Arm® SecurCore® SC000™ 32位RISC内核的高安全性解决方案。它是向本地或远程主机提供身份验证、数据管理和加密服务的安全元件 该设备嵌入了兼容GlobalPlatform(VGP 2.1.1配置2)的Java Card操作系统(3.0.4)。它被移植到最新一代的安全微控制器上。结合特定应用,STSAFE-J100适用于非常广泛的用例。例如,它可以用于IoT(物联网)设备、公共事业设备、工业应用和消费电子设备。
意法半导体为安全模块集成提供一整套工具:
-
所有功能
- ECC支持NIST-P-256和其他曲线(具体取决于产品)
- 借助ECDSA生成数字签名并进行验证
- 采用Diffie-Hellman (ECKA-ECDH)和El Gamal (ECKA-EG)的密钥协商
- 适用于PACE协议的ECDH-GM基元
- 片上RSA和ECC密钥对生成
- 密钥对、公钥和PIN对象
- 最大88.6 Kb的用户存储器
- 长度扩展型APDU
- 内部个性化服务
- 具有扩展板和中间件的完整生态系统
- 支持特定应用程序加载
- 可预装各种意法半导体小程序
- 平台
- Java Card™ 3.0.4经典版
- GlobalPlatform® 2.1.1
- GlobalPlatform 2.2 - 修订版D - SCP03
- ISO/IEC 7816 T=0和T=1接触协议
- 高达100 kHz的标准I2C通信
- 硬件
- Arm® SecurCore® SC000™ 32位RISC内核
- 25 °C下的数据保存时间长达30年
- 25 °C下的可擦除/写入次数多达500,000次
- 工作温度范围:-40 ~ +85 °C
- 适用于公钥加密的增强型NESCRYPT加密处理器
- 触点分配与ISO/IEC 7816-3标准兼容
- 异步收发器(IART)可支持高速串行数据(符合ISO/IEC 7816-3和EMV®的规定)
- 接触焊盘具有大于6 kV的ESD保护(HBM)
- 电源电压为1.62 V到5.5 V
- ECOPACK® 32引线VFQFPN 5×5 mm(0.5 mm间距)
- Arm® SecurCore® SC000™ 32位RISC内核
- 安全性
- 符合AIS-31类PTG.2要求的真随机数发生器(TRNG)
- AIS-20/31类DRG.3确定数发生器(DRNG)
- 增强型加密算法:
- DES/3DES、ECC和AES
- SHA-1、SHA224、SHA-256、SHA384、SHA512、MD5和CRC16
- 适用于密码身份验证连接建立(PACE)协议的通用映射基元
- 硬件安全DES加速器
- 硬件安全AES
- 用于应对边信道攻击的差分功率分析(DPA)和差分故障分析(DFA)措施
- 主动屏蔽
- 每块晶片上标有唯一序列号
- 认证
- 硬件IC通用标准认证EAL5+
- 带维护报告ANSSI-CC-2015/59-M01的ANSSI-CC-2015/59认证
- Java Card平台通用标准认证EAL5+ (AVA_VAN.5, ALC_DVS.2)
- 参考PP:Java Card Closed Configuration Protection Profile,v3.0
- ANSSI-CC-2017/23认证
- 硬件IC通用标准认证EAL5+
精选 视频
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
STSAFE-J100 | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | 3A991.a.2 | NEC | Tape and Reel | VFQFPN 32 5x5x1.0 mm | - | - | FRANCE | |
无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处