STSAFE-V110

批量生产
Design Win

Automotive Authentication - QI WPC 1.3 compliant wireless charging

下载数据摘要
概述
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
开始
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

STSAFE-V110是一款面向汽车Qi充电系统的高性价比、高性能汽车级身份验证产品。

在Qi WPC 1.3专用无线充电过程中,STSAFE-V110身份验证服务向接收器提供证据,证明连接到的是获得认可的发射器。

根据Qi WPC1.3规范,认证基于质询/应答原理。

STSAFE-V110服务使用SHA-256来实施ECDSA签名方案,以生成数字签名。

它符合Qi WPC 1.3规范。

  • 所有功能

      • AEC-Q100认证
    • 认证功能
      • I²C支持,高达200 kHz
      • 兼容QI WPC1.3无线充电协议
      • 非对称加密算法:
        • 椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)配合SHA-256加密, 实现数字签名生成和身份验证
        • 安全存储子系统
    • 硬件特性
      • Arm® SecurCore® SC300™ 32位RISC内核
      • 高度可靠的Flash存储器技术:
        • 全温度范围下500,000次循环
        • 85 °C下的使用寿命25年
        • 105 °C下的使用寿命20年
      • 汽车级2:-40 °C至105 °C
      • ESD(静电放电)保护,可预防高于4 kV (HBM)的电压
      • 1.8 V、3.3 V或5 V供电电压范围
      • 20引脚纤薄收缩小尺寸ECOPACK MSL1封装
    • 安全特性
      • 主动屏蔽和环境传感器
      • 监控环境参数(功率和时钟)
      • 硬件和软件防故障注入保护
      • 符合FIPS的RNG基于符合SP800-90A的SHA256 DRBG和符合AIS-31类PTG2要求的真随机数发生器(TRNG)
    • 产品合规性
      • 通用标准认证:
        • EAL 4+

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - STSAFE-V110

为您的应用下载所有EDA符号、封装和3D模型,加快您的设计速度。您可以从大量CAD格式中进行选择,以匹配您的设计工具链。

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
STSAFE-V110
批量生产
TSSOP-20 工业 N/A

STSAFE-V110

Package:

TSSOP-20

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

TSSOP-20

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

N/A
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
温度(ºC) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小值
最大值
STSAFE-V110 Available at distributors

经销商的可用性 STSAFE-V110

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
批量生产
3A991.a.2 NEC Tape and Reel TSSOP-20 0 - FRANCE

STSAFE-V110 批量生产

封装:
TSSOP-20
ECCN (US):
3A991.a.2

产品型号:

STSAFE-V110

ECCN (EU):

NEC

包装类型:

Tape and Reel

Operating Temperature (°C)

Min:

0

Max:

-

Country of Origin:

FRANCE

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商