概述
产品选择器
工具与软件
资源
解决方案
eDesignSuite
开始

ST 的碳化硅MOSFET产品系列具有业界最高的200°C额定工作结温,显著降低了总功率损耗,令系统更有效、更小、更轻。 即使在高温时,它们也具有每区域超低的导通状态电阻,与最佳的硅技术相比,它们有卓越的开关性能,随温度变化最小。

主要特性:

  • 业界最高的200°C额定工作结温(Tj max),增强了系统可靠性,降低了PCB尺寸(简化了热管理)
  • 在高达200°C的整个温度范围内有低导通状态电阻,降低了对冷却的需求,具有更高的系统效率
  • 降低开关损耗,随温度变化最小,设计更紧凑(无源元件更少)
  • 低导通状态电阻(对于650 V设备,典型20 mΩ @ 25 °C;对于1200 V设备,典型80 mΩ @ 25 °C),系统效率更高(降低了对冷却的要求)
  • 易于驱动
  • 稳定的超快速本体二极管(无需外部续流二极管,从而进一步缩小了系统尺寸)

精选 产品

适合您的资源