概述
产品选择器
解决方案
资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

通过使用VIPower® HSD VN7000AY产品实现的配电解决方案可以提供全套保护并对负载状态进行诊断,提高了系统的可靠性;在此基础上,我们还可以通过硅基解决方案实现众所周知的系统优化,与基于继电器的解决方案相比 - 降低板上占用的空间,优化了功率损耗,无机械部件产生的噪音。

意法半导体的智能电源开关(IPS)基于我们的专有VIPower®技术,种类齐全,能够实现低功率损耗和一系列保护和诊断功能,从而简化车辆配电系统的设计。

该解决方案可满足最新配电模块的需求,包括机械继电器的替换。

意法半导体方案的关键构建模块是SPC5832位 汽车级MCU(基于Power Architecture系列产品)和VN7000AY高侧驱动器。

目标应用

  • 配电开关
  • 大电流继电器替换
  • 发动机冷却风扇

  • 该解决方案满足了对效率、诊断和智能配电越来越高的需求。
  • 意法半导体的智能电源开关基于我们专有的VIPower M0-7技术,是支持市场需求的关键要素
  • VIPower® VN7000AY是一款1.3mΩ HSD,旨在驱动大电流负载,可用于替换大电流继电器。该器件给整个解决方案带来的主要好处是全面的保护和诊断,大大提高了系统解决方案的可靠性。
  • Chorus系列32位汽车级MCU提供完全的可扩展性,可满足不同的系统性能需求,并提供EVITA全面安全支持,可达到ASIL-D功能安全等级要求。
  • 可免费运行基于SPC560B MCU的GUI(可从www.st.com获取),以支持快速评估和开发。


为了评估配电解决方案中的高侧驱动器VN7000AY,您可以结合:

 

建议的套件是一种有效的工具,允许评估VN7000AY是否满足客户的需求。

它可以根据客户负载探索和评估器件保护和热性能。

适合您的资源