SL-ASTRA1B

批量生产
Design Win

Multi-Connectivity Asset Tracking Solution with MEMS and GNSS

快速查看
解决方案评估套件
核心产品
文件
CAD资源
工具与软件
开始

解决方案说明

这种多连接资产跟踪解决方案采用MEMS环境和运动传感器和GNSS定位功能,面向高级跟踪应用(如牲畜监测、车队管理和物流)。

该解决方案围绕STM32WB和STM32WL无线MCU SoC构建,适用于短程和远程连接(BLE、LoRa以及2.4 GHz和sub-1GHz专有协议),包括一个NFC动态标签,通过能量收集功能(为延长电池寿命而优化)实现NFC连接。

除了微型Teseo-LIV3F GNSS模块(能够同时接收多个星座信号),产品还配有一个超低功耗温度传感器、一个外形超紧凑的绝对数字输出气压计,以及一个高性能三轴线性加速度计和温度传感器。

STSAFE-A110安全元件采用全新的加密和保护机制,面向身份验证和数据管理服务提供先进的安全特性。

使用网页式仪表板 (DSH-ASSETRACKING) 和资产跟踪移动app(STAssetTracking)也可以进行端到端概念验证。

DSH-ASSETRACKING仪表盘是由Amazon网络服务(AWS)提供技术支持的云应用。它提供功能丰富且直观的界面,专门用于对通过GNSS模块接收的资产跟踪位置信息和来自运动和环境传感器(如温度、湿度和压力)的数据进行收集、可视化和分析。

您可以使用仪表盘为实时或历史位置数据及传感器值绘制图表,并监测工作条件(如运行温度和事件)。

STAssetTracking app允许您通过蓝牙或NFC连接从兼容的移动设备远程配置BLE和NFC资产跟踪节点。它提供了所有功能,可以为特定传感器启用数据记录,并设置阈值触发器用于启动和停止记录活动。

STAssetTracking app与运行在无线STM32微控制器上的STM32Cube功能包(FP-ATR-ASTRA1B)固件通信,该固件管理地理位置和传感器数据记录活动。

  • All Features

    • 多频段资产跟踪解决方案,基于STM32无线MCU(从蓝牙低功耗到LoRa)
    • 通过NFC动态标签实现非接触式连接
    • 地理位置,用于高精度定位
    • 超低功耗、高分辨率的环境和运动传感器
    • 通过移动app和云仪表板实现端到端概念验证