SL-CNWLC03604V1V

批量生产
Design Win

3D dead-reckoning GNSS solution for industrial applications

快速查看
解决方案评估套件
核心产品
文件
CAD资源
工具与软件
开始

解决方案说明

导航系统、收费系统、车队管理、黑匣子车险以及紧急呼叫应用程序均可受益于航位推测系统提供的更为精准的定位服务,以补偿GNSS数据不足或缺失的情况。

该航位推测解决方案基于独立的Teseo-VIC3D GNSS,可提供1.5 m CEP定位精度。该模块包含一个具有多星座感知功能的Teseo III芯片和一个嵌入式6轴惯性测量单元 (IMU),可在卫星连接受损或中断时提供加速度计和陀螺仪数据。该模块配有一个用于接收卫星数据的射频信号调节模块、电源管理电路、Flash存储器和两个时钟,以确保实现GPS快速连接和高精度。 

安装在模块上的航位推测固件输出的位置、速度和时间(PVT)数据均来自GNSS数据融合,并从嵌入式IMU和可选里程表及温度输入中读取读数。

STM32微控制器接收定制应用的PVT数据,并通过UART或I2C端口使用NMEA指令与Teseo-VIC3D交互。

  • All Features

    • 高级功能
    • 同步多星座连接
    • 6轴惯性传感器
    • 航位推测固件
    • 性能优势
    • 同步多星座连接
    • 6轴惯性传感器
    • 航位推测固件
    • 性能优势
    • 1.5 m CEP定位精度
    • -163 dBm跟踪灵敏度
    • 17 μA待机电流和193.38 mW跟踪功耗
    • 工作温度范围(-40 °C 至 +85 °C)
    • 节省物料
    • LCC 24引脚封装(16.0 mm x 12.2 mm x 2.42 mm)
    • 认证(见数据手册)
    • 无线电设备指令(RED)2014/53/EU
    • EN 62368-1:2020/A11:2020
    • EN 62479:2010
    • ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 + ETSI EN 301 489-19 V2.1.0
    • ETSI EN 303 413 V1.1.1