解决方案说明
这套完整的解决方案,可用于控制制冷系统、空气压缩机、空调机组等中的可变速三相无刷直流压缩机电机。
与市场上的其他解决方案相比,这种高度节能的解决方案围绕系统级封装构建,具有高集成度、全面的保护,以及更优越的性能(采用2个分流电阻的版本)。
该三相逆变器解决方案的核心是STSPIN32F0601控制器,它内嵌主流STM32F031 Access系列微控制器,一个600 V三相栅极驱动器(由采用降压配置的高性能VIPER122高压转换器供电),以及一个L78L33三端正电压稳压器。
电源部分通过高速STGD5H60DF沟槽式场截止IGBT实现,进一步优化性能。
这一高集成度的解决方案能帮助设计人员减少PCB面积和整体物料清单。
-
主要产品优势
STSPIN32F0601 - 电机控制器
- 高度集成的解决方案
- STM32F031x6x7微控制器采用ARM® 32位Cortex®-M0 CPU
- 21个通用I/O端口(GPIO)
- 智能关断 (smartSD) 功能
- 温度范围更广:-40°C 至 +125°C
-
All Features
- 待机功耗极低,具有过流和欠压保护
- 基于STGD5H60DF IGBT额定600 V、5 A的逆变器功率级
- 配备经过验证的无传感器磁场定向控制 (FOC) 固件,采用单分流或2+1分流拓扑
- 低待机功耗 (<300 mW)
- 能够驱动功率不超过250 W的电机