SL-CTM012V1

批量生产
Design Win

高效250 W压缩机解决方案

解决方案说明

这套完整的解决方案,可用于控制制冷系统、空气压缩机、空调机组等中的可变速三相250 W无刷直流压缩机电机。

与市场上的其他解决方案相比,这种高度节能的解决方案围绕系统级封装构建,具有高集成度、全面的保护,以及更优越的性能(采用2个分流电阻的版本)。

该三相逆变器解决方案的核心是STSPIN32F0601控制器,它内嵌主流STM32F031 Access系列微控制器,一个600 V三相栅极驱动器(由采用降压配置的高性能VIPER122高压转换器供电),以及一个L78L33三端正电压稳压器。

电源部分通过MDmesh™ DM2快速恢复二极管系列的STD8N60DM2 N-沟道600 V功率MOSFET实现,由此得到进一步优化。

这一高集成度的解决方案能帮助设计人员减少PCB面积和整体物料清单。

  • 主要产品优势

    STSPIN32F0601 - 电机控制器

        - 高度集成的解决方案

        - STM32F031x6x7微控制器采用ARM® 32位Cortex®-M0 CPU

        - 21个通用I/O端口(GPIO)

        - 智能关断 (smartSD) 功能

        - 温度范围更广:-40°C 至 +125°C

    STD8N60DM2 - 高效率功率MOSFET

        - 超低恢复电荷 (Qrr) 和时间 (trr)

        - 极低的栅极电荷和输入电容

        - 低RDS(on)

  • All Features

    • 待机功耗极低,具有过流和欠压保护
    • 基于STGD5H60DF IGBT额定600 V、5 A的逆变器功率级
    • 配备经过验证的无传感器磁场定向控制 (FOC) 固件,采用单分流或2+1分流拓扑
    • 低待机功耗 (<300 mW)
    • 能够驱动功率不超过250 W的电机