SL-HIGCI010501V1

批量生产
Design Win

基于VL53L5CX多区飞行时间测距传感器的交钥匙手势识别解决方案

解决方案说明

该解决方案旨在使用渡越时间(ToF)测距传感器和STM32微控制器提供低成本的手势识别功能。该方案稳健可靠,可替代相机成像技术,因为ToF传感器不会因为照明不良或表面不反光而导致泄露隐私或性能下降。

本设计所采用的是VL53L5CX渡越时间测距传感器,具有宽视野和8x8多区域检测。支持手势识别功能的软件在STM32F401 MCU上运行,用于平衡功耗和处理性能,并提供丰富的接口和集成式外设,

其目标应用范围非常广泛。该解决方案可以轻松集成到家用电器(如咖啡机、烹饪盘和烤箱)、个人电子设备(如笔记本电脑、平板电脑和AR/VR耳机),以及其他应用(如自动售货机、公共屏幕和电梯)中。

  • All Features_zh

    • 多区域测距输出可覆盖或8x8个原生单独区域
    • 正方形45°x45°视野(63°对角线)
    • 高达4米
    • 在每个区域内进行多目标检测和距离测量
    • 每个区域都配有运动指示器
    • 60 Hz帧频能力
    • 自主低功耗模式与可编程阈值
    • 直方图处理
    • 不可见(940 nm)的辐射光