解决方案说明
IO-Link IC旨在简化数据在智能工业传感器和执行器网络中的使用,必须能够以最低功耗驱动重载荷或数据线路,确保应用灵活性并提供高水平的嵌入式保护和紧密度。
在该参考设计中,通过具备IoT升级功能和集成功能的主流STM32G071EBY微控制器来管理整个系统。STM32G0 MCU基于高性能Arm® Cortex®-M0+ 32位RISC内核,运行IO-Link控制软件,可通过一整套丰富的标准通信接口来管理L6364W双通道收发器和各种MEMS传感器之间的IO-Link通信。STSW-IOD04K软件包包括IO-Link控制软件和IO设备描述(IODD)及有关传感器的信息。
L6364W收发器控制24V总线轨与微控制器之间的IO-Link通信。
除了可用作环境传感器的内部温度传感器外,L6364W的内部功能(包括15位数据缓冲区、唤醒检测和无石英IO-Link时钟提取)可显著降低STM32G0的工作负载。此外,它还嵌入了可配置的DC-DC频率与稳压器,可改善功耗,同时其多八位传输模式可显著降低MCU计算量,从而能够进一步降低应用的功耗。
最后,L6364W的内部架构可根据IO-Link标准确保反极性保护和高电磁兼容抗扰性(包括高达±2.5kV的浪涌脉冲(500 Ω耦合)),并确保整个应用可在恶劣的工业环境下运行
-
主要产品优势
带面向IoT的集成功能的STM32G071EBY微控制器
- 内核:Arm® 32位Cortex®-M0+ CPU,频率高达64 MHz
- 36 KB RAM
- 128 KB Flash存储器
- 用于异步串行通信的低功率UART接口,具有最低功耗
-
All Features
- 关键技术参数
- 工作电压范围达35V
- IO-Link信号上的全零电流反向极性
- 符合IO-Link规范级别和标准(IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4和IEC 61000-4-6)的电磁兼容抗扰性
- 浪涌脉冲抗扰性(带500 Ω耦合)
- 支持38.4k的波特率(COM2)和230.4k的波特率(COM3)
- IO-Link演示栈库支持启动、预操作、操作和直接参数(第1页)IO-Link命令
- 性能参数
- 符合标准的ESD (IEC 61000-4-2)接触(±4k V)和空气(±8k V)抗扰性
- 符合标准A的RF-AM (IEC 61000-4-3) 80M Hz-1G Hz (10 V/m),1.4G Hz-2G Hz (3 V/m),2G Hz-2.7G Hz (1 V/m)
- 符合标准B的快速瞬变/突发(IEC 61000-4-4) ±1k V,符合标准A,±2k
- 符合标准B的浪涌(IEC 61000-4-5) ±2.5k V(500 Ω耦合)
- 符合标准A的RF-CM (IEC 61000-4-6) 0.15M Hz-80M Hz (10 VEMF)