SL-IPFC12V1

批量生产
Design Win

配有数字ICC的2KW 2-Ch交错式CCM PFC

快速查看
解决方案评估套件
核心产品
文件
CAD资源
工具与软件
开始

解决方案说明

2kW交错PFC解决方案采用经济高效的封装(可根据特定性能标准轻松进行配置),兼具模拟逐周期电流调节的性能和数字控制的灵活性,可以产生功率因数非常高且谐波失真非常低的正弦电源。

数字电源控制基于STNRGPF12数字PFC控制器,该器件与TN3050H-12WY晶闸管和STBR3012整流二极管结合,以固定频率工作在CCM,具有数字浪涌电流限制功能,可以使用固定信号(模拟和数字)平均电流模式控制驱动两个交错PFC通道。该控制器非常适用于600瓦以上的交错CCM升压PFC应用。

用于升压开关的STGW20H65FB IGBT是一种经济高效的器件,由于其VCE (sat)较低且减小了尾电流曲线,可专门用于最小化电源转换器的损耗。

为了将CCM中高频率PFC操作引起的功率损耗降至最低,该解决方案包括STPSC12065 650 V功率肖特基快速恢复碳化硅二极管,具有可忽略的反向恢复电荷(Qrr)和最小电容性关断行为(与温度无关)。

  • 主要产品优势

    STNRGPF12 - 大功率浪涌电流控制器

    STNRGPF12是专为交错PFC升压拓扑设计的数字控制器,适用于大功率应用。它采用基于可控硅整流器的固态解决方案实现数字浪涌电流控制。该控制器能够驱动2个交错通道。该器件以固定频率工作在CCM,并带平均电流模式控制,适用于基于混合信号(模拟/数字)架构的应用。

    STBR3012 – 高压整流器

    由于其超低导通损耗,STBR3012高压整流器特别适合用作电池充电系统中的输入桥二极管。

    STGW20H65FB - 高效率IGBT

    这些IGBT是新型“HB”系列IGBT中的成员,代表了导通损耗与开关损耗之间的最佳折衷,实现任何频率转换器的效率最大化。此外,它的VCE(sat)正温度系数和超紧密的参数分布结果使得并联操作更为安全。

     

    STPSC12065 - 高性能碳化硅(SiC)二极管

    ST碳化硅(SiC)二极管特别适用于PFC应用,可在硬开关条件下大幅提升效能。其高耐正向浪涌电流能力可确保在瞬态期间提供良好的耐受性。

  • All Features

    • 输入电压范围:90至265 VAC
      • 线路频率范围:47至63 Hz
      • 最大输出功率:2 kW/230 V
    •  通过SCR实现数字浪涌电流限制器功能
    • 输出电压:400 V
    • 功率因子:20%负载下> 0.98
    • 总谐波失真:<5%(20%负载)
    •  混合信号平均电流模式控制,CCM固定频率工作
    • 开关频率(fsw):60 kHz
    • 逐周期调节(模拟电流控制回路)
    •  输入电压和负载前馈
    •  切相
    •  电流平衡
    • 突发模式工作
    • 过电压保护
    • 过电流保护
    • 热保护
    • 状态指示LED
    • 强制空气冷却功能
    •