SL-ISA196V1

批量生产
Design Win

6W非隔离高压转换器

快速查看
解决方案评估套件
核心产品
文件
工具与软件

解决方案说明

这是低功耗应用中的辅助SMPS的理想解决方案,适用于家用电器、建筑、照明和运动控制,以及需要非隔离配置的小型工业和消费类应用。

该设计在简单的反激拓扑中实现了高效率、高功率密度和低待机功耗,从而能够以最少的BOM确保可靠的低成本解决方案。

VIPer11高压转换器将误差放大器和逻辑电平MOSFET与智能过压保护和18 VDC漏极电压启动集成在一起,是这款输出电压为5 V的紧凑型超低功耗SMPS的关键元件。

  • 主要产品优势

    VIPer11

    VIPerPlus系列的这款高压智能转换器将800 V耐雪崩功率MOSFET与PWM电流模式控制集成在一起。它能以更小的漏极缓冲电路管理更广泛的输入电压范围,而4.5 V到30 V VCC的操作电压则允许以最少的BOM实现直接5 V供电。低启动电压以及轻负载下的脉冲频率操作可确保器件能够满足非常严苛的节能规定。

    反激设计

    反激拓扑非常适合低功耗非隔离式SMPS应用,允许磁性元件和有源器件具有低电流额定值,并确保高效率和最低的无负载功耗。

  • All Features

    • 紧凑且可靠的设计,几乎适用于任何非隔离式5 V SMPS应用
    • 输入电压范围大
    • 具有出色的转换效率,适用于5V/1.2A,符合CoC5和DOE
      • 主动模式效率@ VIN =115VAC:79.4%
      • 主动模式效率@ VIN =230VAC:79.0%
      • 10%输出负载效率@ VIN =115VAC:77.3%
      • 10%输出负载效率@ VIN =230VAC:71.7%
    • 极低的无负载功耗
      • 3.9mW @VIN = 115VAC
      • 7.9 mW @VIN = 230 VAC
    • 高效率@ POUT = 250mW和@ PIN = 1W
      • POUT = 250mW效率@ VIN =115VAC:71.9%
      • POUT = 250mW效率@ VIN =230VAC:65.3%
      • PIN = 1W效率@ VIN =115VAC:76.7%
      • PIN = 1W效率@ VIN =230VAC:70.6%
    • 一整套保护功能,使其对输入和负载异常具有高耐受性,并可以避免设备受损
    • 能够满足严苛的节能与排放规定要求