解决方案说明
-
主要产品优势
STSPIN32F0A - 先进的无刷电机控制器
通过集成Cortex-M0 MCU、栅极驱动器和运算放大器,可实现极其紧凑的解决方案
ST1S14 - 降压开关稳压器
需要小电感器值的高开关频率,可降低总体解决方案的占用面积
STR485 - RS485收发器
非常紧凑的RS485差分线路收发器,在总线引脚上嵌入了保护
STL7DN6LF3 - 功率MOSFET
双低RDS(ON) MOSFET能以小尺寸提供有效的功率级
-
All Features
- 36 V / 6 A
- 基于磁场定向控制的位置控制环路
- 通过RS-485的MODBUS通信协议