解决方案说明
该解决方案描述了在具有短时占空比的应用中控制多个DC电机的智能方法。允许几种不同配置的灵活低成本解决方案,也为提高电机可靠性与寿命提供先进的诊断功能。
该解决方案包括通用型SPC56 B系列汽车微控制器,可为监控和驱动L99UDL01执行器控制IC提供逻辑。借助六个采用可编程脉宽调制(PWM)电流调节的集成式半桥,L99UDL01能够驱动多台电机以及两个外部大功率半桥。
得益于其集成式控制回路,系统可保证精确的电流调节,所以在诸如浪涌和失速的临界阶段(通常需要大电流),可以控制电流,以降低电机应力和噪声,并确保更长的电机寿命。
这种高性价比解决方案可轻松适配多种配置:可通过多种方式连接六个半桥,经由3个并行输出来驱动不同的电机,即使一个输出需要高达12 A的电流。
该解决方案带适用于外部功率器件的内置保护,面向使用多台有刷直流电机的工业应用(例如,自动售货机、咖啡机、玩具和其他物品),这些电机都需要可调速度以及恒定或低速扭矩。开发人员将受益于L99UDL01的灵活性,能够连接所选的N沟道MOSFET或智能功率器件,以控制额外的大功率负载。
除了工业应用以外,该解决方案也非常适合需要短时、间歇占空比的汽车应用。我们的解决方案专为通用门锁以及通过直流电源运行的内部换向电机开发,便于驱动用于行李箱锁和门控等低电压应用的电机。
-
主要产品优势
L99UDL01执行器控制IC
L99UDL01最初设计为通用门锁IC,可独立驱动多台电机。完全由SPI使用持续和当前水平的命令,可实现高水平的可编程性、多重保护功能和先进诊断功能。L99UDL01也包括紧急模式,为确保应急响应人员能够在遇到事故时访问车辆提供了一种最可靠的方式。
SPC560B54L3 32位Power Architecture MCU
SPC560B54L3可满足便利性与车身控制模块的特定需求,可在高达64 MHz的速度下运行,并提供专为低功耗而优化的高性能处理。除了两个输入工作电压范围以外(3.3V供电:6到18 V;5V供电:6到26 V),还具有先进的照明控制与诊断,以及全面的调试能力。
-
All Features
- 在具有短时占空比的应用中控制多个DC电机的智能方法
- 允许几种不同配置的灵活低成本解决方案
- 可提高电机可靠性与寿命的先进诊断功能