SL-MCAMC01002V1

批量生产

低电压BLDC汽车电机控制解决方案

快速查看
解决方案评估套件
核心产品
文件
工具与软件

解决方案说明

该解决方案描述了如何使用简单的CAN接口轻松驱动特定的24V无刷直流电机,并可面向用于三相电机的类似霍尔效应传感器(兼容12V、24V或48V总线)进行定制。

由于采用磁场定向控制(FOC)算法,这种外形紧凑的低噪声、高精度驱动器可以使用来自任何现有域/区域控制器的标准CAN“指令集”进行控制,而无需处理控制回路带宽和资源需求。

以汽车应用中无刷电机为应用目标的L9908可驱动6个独立的功率MOSFET(采用三级半桥拓扑),控制三相无刷直流电机。运行电机控制固件的SPC56 P系列汽车微控制器,通过负责信号调理和处理的高速L9616双向CAN收发器,与车辆通用微控制器的CAN控制器进行通信。

  • All Features

    • 电源电压:12V、24V、以及48V
    • 取决于所选电机:
    • 额定功率:65 W
    • 额定扭矩:13 Ncm
    • 额定电流:3.26 A
    • 额定电压:24 V
    • 额定转速:4840 rpm

    仅考虑板件,25°C下的绝对最大电流额定值为80A

    所有主要产品均为汽车级器件。