SL-MCAMC01003V1

批量生产
Design Win

紧凑的后备箱控制解决方案

解决方案说明

电气化的大趋势正在改变汽车行业。随着这些先进技术的快速发展,越来越多的车身与便利应用实现了人工操作机构的电气化。  电动尾门模块是受益于汽车电气化的汽车应用之一。

该解决方案描述了基于SPC58 2B系列汽车MCU和L99DZ200G门区系统IC的独立ECU。L99DZ200G是单芯片IC,能够控制升降尾门所需的两个电机和用于锁定行李箱的第三个电机。它还能驱动两条LED灯带:一条用于行李箱打开时的内部照明,另一条用于车牌照明。

为了获得更高的安全性,产品还提供了维修钥匙机制。此安全特性包含SPC58 2B系列汽车MCU与L99DZ200G多电机驱动器之间的连续通信交互,能够与二者之间的所有其他通信同时进行。为确保尾门区周围的安全性,在一个可实时配置的时间窗口内,必须满足正确的维修钥匙状态。当维修钥匙失效时,L99DZ200G将关闭所有输出并进入故障安全模式