解决方案说明
该解决方案展示了行李箱的举升功能,搭配安全性电流传感电机驱动器、微控制器和非汽车级FlightSense™传感器,用于可靠地检测脚部运动,以便打开行李箱。
如今的汽车制造商需要创新功能,以便在竞争激烈的市场中脱颖而出。例如,为实现自动打开或关闭汽车行李箱的免提解决方案,以改善人们的用车体验。
在提供类似应用的许多最近的车型中,许多车主对升降门的操作感到不满,我们的智能解决方案提出了一种简化的方式,使人们可使用预定义的脚步运动打开或关闭其行李箱。其中还包括基于电流传感的安全功能,可在打开或关闭行李箱时存在障碍物时避免损坏。
意法半导体的免提动力升降门解决方案仅使用三种组件,可减少物料清单并简化设计阶段。非汽车级FlightSense™传感器位于保险杠下方,用于检测行李箱下方的脚部运动。一旦检测到脚部运动,通用SPC58 C系列汽车微控制器(SPC58EC80E5)将确认正确的模式,并将打开或关闭行李箱的命令发送至两个汽车级全集成H桥电机驱动器(VNH7040AY),用于同步驱动升降门的两个线性执行器电机。当然,为确保安全性,该免提解决方案仅限在车辆已解锁并已停泊的情况下工作。
注:也可以选择使用VNHD7008AY H桥电机驱动器,该设备集成了受到全方位保护的双高侧驱动器,以及在低侧配置中用于两个外部功率MOSFET的驱动器和保护装置。
FlightSense是STMicroelectronics International NV或其附属公司在欧盟和/或其他地区的注册和/或未注册商标。
-
主要产品优势
FlightSense™技术
一个测距传感器能够创建1到64区迷你景深图和高达4 m的多目标检测,意法半导体的第4代FlightSense传感器为一体化(发射器、接收器和处理器)系统,适用于简单的低成本小尺寸集成。
- 意法半导体最新的FlightSense™技术
- - 真实距离测量不受目标尺寸、颜色和反射率的影响
- - 准确、高速测距
- - 一体化集成模块便于集成
- - 低功耗
- - 真正不可见的940nm照明
VNH7040AY全集成H桥电机驱动
双单片式高侧驱动器,具有使用意法半导体专有的VIPower® M0-7技术设计的两个低侧开关,它具有:
- - AEC-Q100认证
- - 多传感诊断和监控功能(障碍物检测)
- - 用于选择电机方向和制动条件的专用输入信号
- - 高达20 kHz的PWM操作,可在所有可能的条件下控制电机速度
SPC58 C系列汽车微控制器
高性价比、多核心微控制器,专为连接的车辆中的安全板载通信系统而设计,它具有:
- - 多功能低功耗模式
- - 一套丰富的外设
- - 增强型模块化I/O子系统
- - ASIL-B安全标准支持
- - 全面的AutoDevKit开发生态系统
- 意法半导体最新的FlightSense™技术
-
All Features
- 技术
- 电源电压:12 V
- 传感器电源电压:3.3 V
- 数字逻辑电源电压:5V
- 行李箱电机的同步驱动
- 应用软件的FOTA功能
- 性能
- 每个电机的最大电流:35A
- 脚部运动模式响应时间:1s
- 兼容性
- 所有主要产品均为汽车级
- 应用代码兼容MISRA C 2012
- 技术