SL-P-IOD02A1

批量生产
Design Win

IO-Link设备,采用工业MEM传感器和双通道收发器

解决方案说明

整个系统由超低功率STM32L4微控制器来管理,该控制器控制各种MEMS传感器与L6364收发器之间的IO-Link通信。STM32L4的嵌入式串行音频接口(SAI)可处理数字IMP34DT05全向麦克风的音频信号,而其他环境和运动传感器则通过STM32L4的I²C接口来管理。

L6364收发器控制24V总线导轨与微控制器之间的IO-Link通信,此控制器嵌入了IO器件说明(IODD),其中包含有连接至IO-Link通信接口的传感器和执行器的信息。除了确保电气与时序IO-Link兼容性以外,L6364收发器最高可向MEMS提供50 mA的电流,并能承受高达±1.4 kV(500Ω耦合)的电涌,而无需外部TVS,从而降低了所需成本与尺寸。此外,L6364收发器的高EMC抗扰性可保证整个应用能够在恶劣的工业环境条件下运行。

L6364收发器嵌入了可配置的DC-DC频率与稳压器,可改善功耗,同时其多八位传输模式可显著降低MCU计算量,从而能够进一步降低应用的功耗。

为改善功耗,可加入ST2378E双电源、双向电平转换器,以将电源导轨从3.3V降至1.8V。根据应用的电气要求,也可以将附加稳压器(例如面向3.3V导轨的低噪声LD39050,或面向5.0V导轨的可配置LD1117A)添加到设计中。

  • All Features

    技术

    • 工作电压范围达35V
    • 负载高达50 mA
    • 支持38.4k的波特率(COM2)和230.4k的波特率(COM3)
    • IO-Link栈库支持启动、预操作、操作和直接参数(第1页)IO-Link命令
    • L+、CQ、DIO和L线路上的全零电流反极性

    性能

    • 在500Ω耦合的L+、CQ、DIO和L线路上,能够耐受高达±1.4 kV的浪涌脉冲。
    • ESD接触/空气抗扰性 ≤ ±3 kV
    • 突发噪声抗扰性 ≤ ±1 kV

    符合标准

    • 辐射发射(30 MHz到1 GHz的EM场) < 40 dB µV/m
    • 传导干扰抗扰性(150 kHz至80 MHz)≤ 10 V
    • RF EM场抗扰性(80 MHz到1 GHz)≤ 10 V/m
    • RF EM场抗扰性(1至2.7 GHz)≤ 3 V/m
    • 浪涌脉冲抗扰性(500Ω耦合)≤ ±1.2 kV