SL-PRAPM02202V1

批量生产

高达100W的可调数字DC-DC

快速查看
解决方案评估套件
核心产品
文件
工具与软件

解决方案说明

可调降压DC / DC该解决方案的功率高达100W,可为多种USB可插拔设备提供车载电源,如婴儿暖奶器、迷你冰箱、笔记本电脑和平板电脑、迷你吹风机、迷你电炉、热水袋、暖手宝等!。通过在微控制器中使用简单的基元,为可用的降压通道设置所需的电压和电流强度。此外,如果系统配有电流检测设备,则该软件能够以闭环方式控制系统(否则只能进行开环控制)。该解决方案采用微控制器板和DC/DC电源板实现,具有可编程电源(PPS)功能。

AEK-MCU-C4MLIT1 + AEK-POW-100W4V1 适用于高达100W的单通道。

示例软件和驱动程序位于SPC5 Studio的STSW-AUTODEVKIT插件中。

目标应用:

  • 车载迷你电器电源
  • 信息娱乐系统和车身应用车载电源
  • USB供电2.0和3.0版
  • ECU可调DC-DC电源
  • 备用模式下的后座USB电源和数据

  • 主要产品优势

    SPC58高性能MCU

    SPC58 ASIL-B 汽车级32位Power Architecture微控制器(配备CAN端口、Flex端口、以及以太网端口等)。微控制器引脚是多功能的,例如通过内部微控制器寄存器编程,可以为同一引脚分配不同的功能。可开发微控制器内部的固件,以实现USB供电堆栈,专用于管理提供商与客户端之间的电源协商。

    L5964 DC-DC buck converter

    The L5964 can deliver up to 5A output current and 20V output voltage (with proper input voltage). It is very low components, integrated and cost optimized solution to support in-car supply requirements. It delivers up to 100W power to the load and it is adjustable at 3.3V, 5V, 9V, 15V, 20V or in a continuous range with steps of 20mV.

  • All Features

    建议的单通道解决方案可以提供12V或24V的电源。在24V电压下,能以固定电压(3.3V、5V、9V、15V、20V)提供高达100W的功率,并以20mV的电压阶跃进行调节。 

    输出电流范围为0-5A,可通过50mA的电流步进执行调节。 

    The digital loop control for voltage, current and temperature is implemented through the SPC58EC automotive-grade microcontroller.