SL-PRAPM07003V1

批量生产
Design Win

汽车电池管理系统 (BMS)

解决方案说明

电池管理系统 (BMS) 改进了电动车电源储存系统的生命周期、健康度和安全性。

BMS测量单个电池单元的电流、电压和温度,然后将这些信息发送到微控制器进行处理。微控制器的嵌入式软件使用这些数据来确定每个电池单元的充电状态 (SOC) 和健康状态 (SOH),确保高效电池均衡,并延长电池的使用寿命以获得最佳性能。

我们的BMS解决方案主要元件

该解决方案允许定制,包含一个高度可扩展的电池管理系统,可以使用传统的低电压或者400、800和1200 V电池。

L9963E锂电池监控和均衡芯片具有独特架构,可以测量4到14个串联电池,且无失步延迟。

L9963T是通用SPI到隔离式SPI收发器,可以在不同电压域的设备之间建立通信桥。器件设计支持由8到64位长的SPI帧组成的任何协议,高度灵活的设计,能够将从基于传统的4线SPI接口传入的通信数据传输到2线隔离接口,反之亦然。所有的功能都由双核SPC58EC80E5汽车微控制器管理。

两种BMS配置

我们可以实现两种不同的配置,“集中访问”和“双路访问环”。

在集中的菊花链配置中,SPC58EC80E5 MCU通过SPI连接到L9963T(低电压域)。收发器将MCU连接到BMS链(高电压域,需要隔离式SPI通信的严苛汽车环境)。

双路访问环配置则通过增加另一个收发器,实现双向通信。如果主环发生故障,则使用次环作为备用选项。

  • 主要产品优势

    SPC58EC80E5 - 汽车微控制器

    作为SPC58 微控制器系列的成员,SPC58EC80E5受益于全面的SPC5开发生态系统。 

    L9963E - 电池监控器

    L9963E是一款用于高可靠性汽车应用和能源存储系统的锂电池监控和均衡芯片。最多可以监测14个堆叠的电池单元,以满足48 V及更高电压系统的要求。

    L9963T - 隔离式SPI收发器

    L9963T是通用SPI到隔离式SPI收发器,用于在不同电压区域的设备之间建立通信桥。

    L9963T可以将从基于传统的4线SPI接口传入的通信数据传输到2线隔离接口,反之亦然。

  • All Features

    • 高级功能
      • 安全特性(温度控制)
      • SOC和SOH
      • 高测量精度
    • 性能优势
      • 可靠性高
      • 行驶里程增加
      • 电池寿命延长