SL-PRIPM06701V1

批量生产
Design Win

三个交流负载的绝缘控制(高达1 kW)

解决方案说明

与继电器解决方案不同的是,该解决方案使用三端双向可控硅开关元件和AC开关实现了高达1 kW (230 Vrms)的三个AC负载的绝缘控制,在任意数量的住宅家用电器中可实现更高的安全性、更小的尺寸和更高的效率,包括微波炉、炊具、烤箱、豆浆机、空调、冰箱、洗衣机、洗碗机、打印机、热水器、加热器等。

它具有T1635T-8FP、ACST310-8B和ACS108-8TN AC开关,可管理AC负载,如AC通用电机、灯和阀门,并在回扫电路中配备了VIPER16HD AC-DC转换器,以便为主元件提供适当的电压和电流。

带STM32F0微控制器的数字控制模块可产生三个AC开关的控制信号,以根据最终应用要求,在开/关模式和/或相位控制模式下驱动三个不同的负载。

  • 主要产品优势

    T1635T-8FP - 16A三端双向可控硅开关

    16 A Snubberless™双向可控硅适用于需要高换流能力的通用交流开关通断或相角控制功能。通过减少BOM可实现更紧凑的设计,因为无需缓冲电路。

    ACS108-8TN - 0.8A AC开关

    此过压保护交流开关(ACS™)可控制高达0.8 A的负载。它包括可吸收感应式关断能量的过压钳位结构,并且栅极电平移位驱动器可将数字控制器与主开关分离。

    ACST310-8B - 3A AC开关

    这种过压保护交流开关(ACS™)采用A.S.D.®技术,可控制高达3A的负载。其中包括能够吸收感应式关断能量的高压钳位器件。此外,还可以通过以低栅极电流驱动来激活(IGT最大值10 mA)。

     

    VIPER16 - 无需辅助偏置绕组的转换器

    本器件是一种离线转换器,具有800 V耐雪崩电源部分、PWM控制、用户定义过电流限制、反馈网络断连保护、迟滞热保护、软启动,以及故障状态后安全自动重启功能。它可以通过经整流的电源直接为自己供电,而无需辅助偏置绕组。

    STM32F030 - 低成本高性能MCU

    这种带48 MHz ARM Cortex-M0 CPU和16 KB Flash存储器的微控制器是成本极低的器件,具有全套高性能外设,如高速12位ADC、先进且灵活的定时器、日历RTC和通信外设,包括I²C和USART。

  • All Features

    • 三种不同的AC开关的绝缘控制用于驱动住宅电器高达1 kW (230 Vrms)的AC负载
    • 借助STM32 Nucleo-64固件,可实现三种控制模式(连续或脉冲栅极电流、定时器选项和相位控制)
    • 输入电压范围:90 V
    • 工作温度范围:0 °C 至 60 °C
    • 5 V和3.3 V隔离电源
    • 低待机功率损耗(< 300 mW)
    • 标准A @ 2 kV IEC 61000-4-4
    • 标准B @ 4 kV IEC 61000-4-4
    • 符合RoHS标准