SL-PRIPM09404V1

批量生产
Design Win

USB Type-C和电力传输分析仪

快速查看
解决方案评估套件
核心产品
文件
CAD资源
工具与软件
开始

解决方案说明

该USB Type-C™与供电分析仪旨在降低USB Type-C™通信和供电应用开发及调试的成本和复杂性。该解决方案提供了所有必要的接口,以便与其他USB Type-C™设备进行即时连接和通信,同时提供了对端口特性的访问,例如:数据角色、电源角色、VBUS和IBUS监控。

该解决方案基于STM32G0认证的USB-C电源传输3.0微控制器,运行STM32CubeMonUCPD软件分析仪,以监控和配置USB Type-C和电源传输应用。支持C型USB接口™ 1.2和USB PD 2.0/3.0规范,可在独立sink模式或spy模式下执行。

在spy模式下,可串连并被动捕获两个Type-C产品之间的所有CC1和CC2通讯信号。不会干扰任何USB 3.1 Gen 2或USB 2.0信号,并允许监控PD电源协商、USB数据角色和Type-C替代模式,例如:DisplayPort。独立sink模式允许执行某些协议操作。

  • 主要产品优势

    STM32G071RB 低压 MCU

    主流低压Arm Cortex-M0+ MCU,嵌入多达2个 USB Type-C和供电接口 (UCPD)。提供一个完全集成的USB Type-C供电控制器。

    STM32CubeMonUCPD- 免费分析软件

    适用于USB Type-C和供电应用的免费软件分析器,具有便捷的用户界面,可监控关键USB PD协议消息并查看实时USB Type-C端口状态和功能信息(例如:拉、灌或双重角色端口),以及合同谈判期间的USB PD数据包消息。

  • All Features

    • 检测任意主机的USB-C™电源和功能
    • 分析研究USB-C电力传输数据包并显示VBUS电压和IBUS电流值
    • 使用STM32CubeMonUCPD调试、配置并注入USB PD3.0数据包
    • 通过便捷的用户界面访问关键USB PD协议消息,简化USB-C应用的开发和调试。
    • 3向电流和功率监控器,通过I2C接口测量VBUS、CC1以及CC2保护和隔离线