SL-PRIPM09405V1

批量生产
Design Win

双端口USB Type-C Power Delivery适配器开发解决方案

解决方案说明

多端口USB Type-C™适配器代表了当前广泛采用的的多功能充电解决方案。鉴于转换效率被视为重要因素之一,我们将通过与连接的受电设备进行智能、动态的功率协调,真正把握市场机会,获得竞争优势。

意法半导体提出了一款双端口适配器解决方案,包括一个采用STPD01可编程降压转换器的功率级和一个基于STM32G071微控制器的数字部分,该数字级内嵌的UCPD外设用于USB Type-C Power Delivery管理。 

功率级输入模块管理输入电源,通过L7983同步降压开关稳压器给所有其他器件(包括MCU)供电。两个基于STPD01可编程降压转换器的USBPD电源模块对输入电源进行管理、重定向和转换。功率级包含集成了TCPP02-M18 USB Type-C端口保护(面向供电应用)的Type-C连接器模块。

数字部分(配备STM32G071 MCU)通过高速I²C通信接口管理STPD01转换器和TCPP02-M18保护。

该解决方案具有两个软件IP(功率共享和电源监控模块),允许微控制器通过这两个端口动态共享和优化输入功率预算。功率共享模块允许设置输入功率额定值,支持为每个端口以固定数值提供可协调的PDO。它允许微控制器管理两个STPD01 DC-DC转换器(与每个USB Type-C端口相关联),并根据协调后的功率动态变化设定可用输出。

  • 主要产品优势

    STPD01 - 可编程同步降压转换器

    可编程同步降压转换器旨在为USB功率传输应用供电。该器件可提供USB功率输出系统所需的电压和功率配置(如USB PD 3.0规范所述,输出功率高达 60 W (20 V, 3 A))。可通过I2C接口动态设置不同水平的输出电压和电流限制。

    STM32G071RB - 高性能微控制器 

    STM32G071x8/xB主流微控制器基于高作频率可达64 MHz的高性能Arm® Cortex®-M0+ 32位RISC内核。它们具有高集成度,适合消费、工业和家电领域的广泛应用。该设备提供一个完全集成的USB Type-C供电控制器。

    TCPP02-M18 USB Type-C端口保护

    TCPP02-M18是一款MCU配套芯片,支持高性价比USB-C供电解决方案。它提供各种保护和功能,确保安全符合USB-C规范。

  • All Features_zh

    • 两个USB Type-C和Power Delivery供电端口
    • 在连接的设备之间实现可控的动态功率共享
    • 与USB C类 2.1和 PD 3.1规范兼容
    • STSW-2STP01软件包,包含演示应用示例
    • 堆叠的解决方案