解决方案说明
USB已经从限制供电的简单数据接口发展成为带数据接口的主要供电设备。
这里提及的SL-USBPD27S解决方案是支持pps能力的USB-PD 3.1参考设计。该架构包括三个主要部分:
- 电源部分实施基于STD7N65M6 MDmesh™M6初级MOSFET的QR反激拓扑,它具有非常低的RDS(on)/区域和高效的开关行为。
- 在初级侧内嵌STCH03的功率控制级能够将高性能低压PWM控制功能与650V高压启动单元整合在同一封装中,确保低引脚数量。
- 基于STM32G071KB Arm Cortex-M0+ MCU的数字控制平台,管理USB Power Delivery议栈,控制USB Type-C连接器和Power Delivery 3.1通信协议,同时通过其外设控制自适应同步整流。此外,TCPP01-M12将USB-C连接器安全连接到MCU,确保最高稳健性和防止破坏性静电放电(ESD)。
以下是该解决方案的关键技术好处:
- 基于STM32G0 MCU的方法具有很高的灵活性,可以遵循Power Delivery标准演进并实现额外的自定义应用层(如同步整流)。STM32G0是世界上第一款带USBPD接口的标准USBPD 3.1微控制器。
- 在STM32上运行特定算法来控制次级侧的VBUS,并符合USB Type-C、Power Delivery,以及PPS规范。该算法还实现了电缆压降补偿并且最小化内部压降(由于RDSon),同时采用专利型转换器控制策略
- 独特的专利型自适应同步整流算法(基于MCU)可提高效率并降低物料成本
-
主要产品优势
STCH03 – 反激式转换器
STCH03电流模式控制器专为离线谐振ZVS(开关打开时的零电压开关)反激式转换器而设计。它在同一封装中组合了高性能低压PWM控制器芯片和650V HV启动单元。通过次级侧反馈实现恒定输出电压(CV)调节回路,同时使用初级传感反馈提供恒定输出电流调节(CC)。
STD7N65M6 - 功率MOSFET
新型MDmesh™ M6技术融合了众所周知的MDmesh系列中SJ MOSFET的最新技术。意法半导体在其上一代MDmesh器件技术基础上构建了新型M6工艺,不仅改进了RDS(on) 密度,同时提升了开关特性,为实现更高的应用效率提供了友好的用户体验。
STM32G071KB - 高性能微控制器
STM32G071x8/xB主流微控制器基于高作频率可达64 MHz的高性能Arm® Cortex®-M0+ 32位RISC内核。它们提供完全集成的USB Type-C功率传输控制器,非常适合目前的解决方案。
TCPP01-M12 USB Type-C端口保护
TCPP01-M12(Type-C端口保护)是一款单芯片USB Type-C端口保护解决方案,有助于从传统的USB Type-A或Type-B连接器迁移至USB Type-C连接器。
ESDA15P60-1UiM - TVS二极管
ESDA15P60-1U1M是一款单向单线TVS二极管,旨在保护电源线免受EOS和ESD瞬变的影响。
-
All Features
- USB Type-C连接器是一个通用端口,确保插入方向可逆
- 通过USB供电(PD)配置文件提供高达27W的功率,同时通过可编程电源(PPS)支持充电算法。
- 具有自适应同步整流能力。
- 由于耗费的物料很少,SL-USBPD27S解决方案支持设计轻松经济划算和紧凑型适配器。
- STLINK-V3MINI适配器加上STM32CubeIDE高级C/C++平台,支持完全可重新编程