概述
产品选择器
解决方案
资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

SL-PELSTR-B002

AEKD-USBTYPEC1 电力输送评估套件包含:
    - SPC58EC-DISP 微控制器探索板
    - AEK-USB-2TYPEC1双端口USB Type-C 接口板(配有一对STUSB1702Y汽车级USB Type-C 控制器)
    - STSW-USB2TYPEC1固件(MCU映像文件)。

该套件非常灵活、可扩展、可定制,符合汽车级标准。通过微控制器探索板,您可以连接额外的板卡,从而扩展您的应用。

SPC58EC-DISP探索板包含SPC58 ASIL-B 汽车级32位Power Architecture微控制器(配备CAN端口、Flex端口、以及以太网端口等)。微控制器引脚是多功能的,即:通过内部微控制器寄存器编程,可以为同一引脚分配不同的功能。SPC5配置其引脚的能力和SPC5 Studio开发环境的直观图形界面是快速构建原型和可定制应用设计的关键元素。

功能接口板AEK-USB-2TYPEC1包含一对STUSB1702Y汽车级USB Type-C控制器(配TX/RX 电力线驱动器和BMC),每个控制器对应一个USB Type-C端口。该板包含用于静电保护、双线Transil™ 阵列ESDA25LY和超低容量电容USBLC6-2SC6Y的器件。可通过一些LED在板卡上监控端口状态。其中一个LED(每个端口上的绿色LED)将在供电方和受电方之间成功达成供电配置文件协商后亮起。

固件STSW-USB2TYPEC1已预先载入SPC58EC-DISP探索板,可在ST.COM上进行注册后下载。

除了STSW-USB2TYPEC1固件,还可获得以下软件:
      - 一个STUSB1702Y器件专用驱动程序
      - 一个SPC5 Studio插件,用于USB Power Delivery软件堆栈
      - 一个演示应用程序
该软件可以通过SPC5 Studio进行配置。

 

适合您的资源