CATEGORIES

抗辐射模数转换器

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

意法半导体的QML-V认证抗辐射数据转换器集高精度、高速度和超低功耗于一身,非常适合卫星应用,包括遥测和成像,并且更广泛地用于高性能信号链。

我们的12位和14位模数转换器(ADC)和高分辨率数模转换器(DAC)使用意法半导体的抗辐射设计规则以及经过验证的CMOS或硅锗(SiGe)技术开发和制造,并采用密封陶瓷封装,满足空间应用最严苛的抗辐射标准

 

New rad-hard 12-bit, 1Msps DAC, QML-V qualified.

意法半导体推出新型RHRDAC121数模转换器,这是我们不断增长的空间应用数据转换器产品的一部分。

该低功耗器件具有2.5V - 3.3V电压,12位分辨率,1Msps时钟,兼容标准SPI。

取得QML-V认证的RHRDAC121采用密闭陶瓷封装或晶片形式,提供紧凑的设计灵活性,适合低功耗精密应用。