- STTH40200CHR 航空航天40A - 200V快速恢复整流器
- STPS40100HR 航空航天2 x 20 A - 100V功率肖特基整流器
- STTH60200CHR 航空航天60A - 200V快速恢复整流器
- STTH60400HR 航空航天60A - 400V快速恢复整流器
- STPS40A45CHR Rad-Hard 2 x 20 A - 45 V Schottky rectifier
- STPS80A150CHR 航空航天2 x 40 A - 150 V肖特基整流器
- 1N5806U 航空航天2.5 A快速恢复整流器
- STPS80A45CHR 航空航天2x40A - 45V肖特基整流器
- STPS60A150CHR 航空航天150V - 60A肖特基整流器
- STPS40A150CHR Rad_Hard 2x20A - 150V Schottky rectifier
- 1N5819U 航空航天45 V功率肖特基整流器
- 1N5811U 航空航天6 A快速恢复整流器
- 1N5822U 航空航天40 V功率肖特基整流器
- 1N6642U 航空航天0.3 A- 100 V开关二极管
- 1N6640U 航空航天0.3 A 75 V开关二极管
- STPS1045HR 航空航天2 x 10 A - 45 V功率肖特基整流器
- BYW81HR 航空航天1 x 15 A - 200 V快速恢复整流器
抗辐射二极管和整流器: 相关产品
滤波器
Quick filters
File type
Latest update