抗辐射运放

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

抗辐射运算放大器在大量应用中具有出非常出色的性能,如通信卫星和空间数据采集。 它们可采用单量程和双量程 3 V 至 16 V 电源电压,工作电流 200 µA 至 16 mA,最高频率 1 GHz,最低增益 1。 封装规格为 Flat8 和 Flat8S。 ST 这一电压范围内采用的专有技术为 BiCMOS 和 0.25 µm CMOS。

特别推荐