产品概述
描述
STG1218是一款四通道模拟开关(SPDT),能够提供正电压和负电压。每个通道都有一个独立的选择引脚,和一个公用抑制引脚。由于工作电压范围大且Ron低,该开关适合RRU等许多应用(LDMOS和GaN解决方案)。它还是优秀的运算放大器配套芯片,采用标准3.3 V单供电,用于增益选择。此外,STG1218还具有通用性,可以兼容3.3 V和1.8 V逻辑标准阈值。-
所有功能
- 工作电压范围大
- 总电压:2.7 V至15.5 V
- 正电源:2.7 V至5.5 V
- 负电源:可低至 -12 V
- 先开后合特性
- 四通道,配有一个控制引脚用于所有开关
- 通过抑制引脚将开关设置在高阻抗
- 优点
- 兼容GaN和LDMOS
- 兼容1.8 V和3.3 V标准逻辑电平
- 工作电压范围大
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STG1218IQT | 批量生产 | VFQFPN 20 4x4x0.8 | 工业 | Ecopack3 | |
STG1218IQT
Package:
VFQFPN 20 4x4x0.8Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
STG1218IQT | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | VFQFPN 20 4x4x0.8 | -40 | 125 | CHINA | |