STHVUP64

批量生产
Design Win Education

STHVUP64

下载数据摘要

产品概述

描述

STHVUP64是具有64个独立通道的单片、高压和高速脉冲发生器,集成了64通道波束形成器,用于为医学超声应用中的低功率超便携系统生成脉冲。

纯模拟段为每个通道提供两个半桥(两个高压P通道和两个高压N沟道MOSFET)、一个钳位接地电路,以及保证在传输阶段提供有效隔离的传输/接收开关结构。每个通道还配有集成高压电平转换器、噪声屏蔽二极管和防漏电电路。

通过专用位可以将通道编程为3级输出或5级输出。在3级模式下,将并行驱动两个半桥,以提供400 mA的默认峰值电流。另外,也可以设置低功耗模式,降低总体功耗:在这种情况下,仅使用一个半桥,且输出电流降至200 mA。在5级模式下,可以独立驱动两个半桥,每个半桥具有200 mA的电流能力。钳位电路用于强制将XDCR<63:0>输出针脚接地,电阻为45 Ω,峰值电流为0.32 A。64个独立T/R开关可以在多路复用配置下使用。

STHVUP64还包括一些全局块:热保护电路、VDDP3V3、VDDM3V3和DVDD上的欠压检查、DVDD上的上电复位(POR),以及具有正确值和高压电源内部检查的全局自偏置高压MOSFET栅极驱动器。

所有功能均通过以200 MHz最高时钟频率工作的数字核心进行管理。此块管理波束形成器中使用的延迟配置文件、波形生成和各种全局设置,并授权以正确顺序执行所有器件操作。

  • 所有功能

    • 输出信号峰间电压:0-200 V
    • 栅极驱动器采用自偏置架构,无需滤波电容器
    • 脉冲波(PW)和连续波(CW)模式运行:3或5级输出波形高阻抗状态在3级配置下,提供可编程的±200 mA或±400 mA供电或受电电流在5级配置下,提供±200 mA供电或受电电流
    • 完全集成的钳位接地功能45 Ω钳位电阻
    • 完全集成的发射/接收开关(TR_SW)45 Ω导通电阻18 pF导通电容LVOUT引脚处具有3 pF关断电容兼容接收器多路复用功能
    • 辅助集成电路噪声抑制二极管热保护欠电压保护和偏置电源检查
    • 可编程电源管理,优化超便携应用中的性能
    • 在传输模式下完成波束成形可以设置光束转向和光束聚焦的单通道延迟时钟频率高达200 MHz5 ns延迟分辨率延迟范围:5 ns-20 us @ 200 MHz3 us最小延迟表写入时间
    • 嵌入式存储器存储传输模式32个用于波形定义的状态波形压缩算法
    • 驱动控制简单通过标准四路串行外围设备接口(QSPI)进行控制少量输入信号即可驱动多个器件单次中断作为警报信号单次触发管理发射(TX)和接收(RX)阶段,完全自动且可编程TX阶段的触发信号具有防故障功能
    • 校验和控制
    • 封装热电阻非常低
    • HV SOI技术实现无闩锁
    • 仅需少量无源元件
    • 小型封装:BGA 10mm x 10mm包含196个球件,间距0.65mm

您可能还会喜欢...

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - STHVUP64

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
STHVUP64
批量生产
FCBGA196 10x10x1.4 0.65P 0.35B 工业 Ecopack2 (**)

STHVUP64

Package:

FCBGA196 10x10x1.4 0.65P 0.35B

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

批量生产

Package

FCBGA196 10x10x1.4 0.65P 0.35B

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2 (**)
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
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
温度(ºC)
Operating Temperature (°C) (min)
最小值
最大值
STHVUP64
Available at distributors

经销商的可用性 STHVUP64

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
FCBGA196 10x10x1.4 0.65P 0.35B Tray SOUTH KOREA EAR99 NEC - -

-

STHVUP64 批量生产

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
封装:
FCBGA196 10x10x1.4 0.65P 0.35B
包装类型:
Tray
RoHS:
-
Country of Origin:
SOUTH KOREA
ECCN (US):
EAR99
ECCN (EU):
NEC

产品型号:

STHVUP64