概述
产品选择器
解决方案
资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

我们的H系列高温Triacs具有简单的低电流栅极驱动,可提供半导体的高开关速率和无火花特性,具有超越传统继电器设备的显著优势。简单的门控相位角启动功能便于调节照明亮度以及通用电机的转速。

H系列TRIAC的最高结温为150°C,特别适用于热环境和需要高功率密度的PCB设计。意法半导体提供两种不同的系列,600 V H系列和800 V H系列Triacs,最大电流为50 A,具有标准或逻辑级栅极灵敏度。均采用D²PAK、I²PAK和TO-220(I)封装。

我们的600 V H系列Triacs是未知环境(SSR功能)和交流电机负载的必备产品,在控制高达主额定电流4倍的瞬态电流方面非常出色。

我们的800 V H系列Triacs针对工业、建筑和住宅设备进行了优化,以意法半导体新型夹具技术为基础,能够在150°C的温度下正常工作。此类Triacs能够将散热器的尺寸减小多达50%,是炎热、狭窄运行环境的理想选择。

为了提高系统的可靠性和耐用性,我们的600 V和800 V triacs具备以下功能:

  • 150°C条件下持久的低漏电流,将待机损耗保持在最低水平
  • dV / dt抗扰度(2000V / µs @ 150°C)足以用于工业应用
  • 超过6kV的IEC 61000-4-5等级,在高EMI环境下也可为换向抗扰度提供极高的安全裕度
  • 特别设计的低压降可降低传导损耗
  • 低开关损耗和温度抗扰度的结合导致散热需求大大减少。

 

 

 

 

该系列产品可帮助设计人员在其应用中将散热器尺寸减小50%,特别是新推出的T1635H-8、T2035H-8和T3035H-8

 

 

 

 

适合您的资源