标准和灵敏型晶闸管整流器 (SCR)

概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

从6A到60 A,从600V到1200 V,意法半导体的系列标准(125 °C) SCR采用各种通孔和表面贴装封装。它们还可采用表面贴装式D²PAK封装,确保高开关功率密度。标准晶闸管(SCR)属于我们的STPOWER系列。

在SMPS设计中,SCR用于控制浪涌电流,节省了空间,且消除了继电器的噪声。

简单的10-50 mA栅极触发驱动,元件的高压电力线开关的坚固性和可靠性是其获得广泛应用的关键。

应用范围是所有晶闸管中最广的 - 从SSR电路的未定义的开关任务负载到摩托车、助动车和三轮摩的中的目标电压调节器。

您可以点击下方的概览图,直接查看600 V800 V1200 V产品系列。

重复峰值关闭状态电压(V)
重复峰值关闭状态电压(V)

特别推荐