产品概述
描述
电源组TO-3PF中的T2650-6PF无缓冲三端双向可控硅开关适用于通用交流开关。 当与适当尺寸的散热器配合使用时,T2650-6PF可为120 V AC电源启用高达3 kW的交流开关系统。关于双向可控硅的热管理,请参见意法半导体应用笔记AN533。T2650-6PF无缓冲器双向可控硅,推荐用于需要高抗扰度和高浪涌电流的工业应用。
T2650-6PF提供了一个绝缘片(额定2500 V rms)。经UL认可,该组件的代表样品已通过UL评估,且符合UL-1557标准的适用要求(文件参考号81734)。
-
所有功能
- 大电流双向可控硅
- 最大值阻断电压= VDRM, VRRM = 600 V
- 最大值浪涌电压 = VDSM, VRSM = 700 V
- 无缓冲的高静态和动态换向:
- (dI/dt)c = 22 A/ms
- dV/dt = 1000 V/μs
- UL认可的2.5 kV UL-1557组件(文件参考号81734)
- 符合ECOPACK2(符合RoHS和HF)
- 符合UL-94,V0可燃性封装树脂标准
精选 视频
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 6.0 | 26 Jan 2021 | 26 Jan 2021 |
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Quadrants | Triggering gate current max (mA) (I, II, III) | Triggering gate current max (mA) (I, II, III, IV) | Repetitive peak off-state voltage (V) (max) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | Triggering gate current max (mA) (I, II, III) | Triggering gate current max (mA) (I, II, III, IV) | Repetitive peak off-state voltage (V) (max) | 单价(US$) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||||||||
T2650-6PF | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | TO-3PF | - | - | I, II, III | 50, 50, 50 | - | 600 | CHINA | | 50, 50, 50 | - | 600 | 1.488 | CHINA |