产品概述
描述
Based on ST’s Snubberless / logic level technology providing high commutation performances, the T4 series is suitable for use on AC inductive loads. They are recommended for applications using universal motors, electro valves, kitchen aid equipments, power tools, and dishwashers.-
所有功能
- Three quadrants Triac
- 600 to 800 V VDRM/VRRM
精选 视频
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 6.0 | 26 Jan 2021 | 26 Jan 2021 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
T435-600B | 批量生产 | DPAK | 工业 | Ecopack2 | |
T435-600B-TR | 批量生产 | DPAK | 工业 | Ecopack2 | |
T435-600H | 批量生产 | IPAK | 工业 | Ecopack2 | |
T435-600T | 批量生产 | TO-220AB | 工业 | Ecopack2 | |
T435-800B-TR | 批量生产 | DPAK | 工业 | Ecopack2 | |
T435-800H | 批量生产 | IPAK | 工业 | Ecopack2 | |
T435-800T | 批量生产 | TO-220AB | 工业 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Quadrants | Triggering gate current max (mA) (I, II, III) | Triggering gate current max (mA) (I, II, III, IV) | Repetitive peak off-state voltage (V) (max) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | Triggering gate current max (mA) (I, II, III) | Triggering gate current max (mA) (I, II, III, IV) | Repetitive peak off-state voltage (V) (max) | 单价(US$) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||||||||
T435-600H | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | IPAK | - | - | I, II, III | 35, 35, 35 | - | 600 | CHINA | | 35, 35, 35 | - | 600 | 0.356 | CHINA | ||
T435-600B-TR | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DPAK | - | - | I, II, III | 35, 35, 35 | - | 600 | CHINA | | 35, 35, 35 | - | 600 | 0.293 | CHINA | ||
T435-800T | 3 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | TO-220AB | - | - | I, II, III | 35, 35, 35 | - | 800 | CHINA | | 35, 35, 35 | - | 800 | 0.349 | CHINA | ||
T435-800H | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | IPAK | - | - | I, II, III | 35, 35, 35 | - | 800 | CHINA | | 35, 35, 35 | - | 800 | 0.334 | CHINA | ||
T435-600T | 4 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | TO-220AB | - | - | I, II, III | 35, 35, 35 | - | 600 | CHINA | | 35, 35, 35 | - | 600 | 0.493 | CHINA | ||
T435-800B-TR | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DPAK | - | - | I, II, III | 35, 35, 35 | - | 800 | CHINA | | 35, 35, 35 | - | 800 | 0.334 | CHINA | ||
T435-600B | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | DPAK | - | - | I, II, III | 35, 35, 35 | - | 600 | CHINA | | 35, 35, 35 | - | 600 | 0.293 | CHINA |