产品概述
描述
Functioning as a trigger diode with a fixed voltage reference, the TMMDB3 can be used in conjunction with Triacs for simplified gate control circuits or as a starting element in fluorescent lamp ballasts.-
所有功能
- VBO : 32 V
- Breakover voltage range : 28 V to 36 V
- ECOPACK compliant
精选 视频
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 6.0 | 26 Jan 2021 | 26 Jan 2021 |
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Junction Temperature (°C) (max) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | Junction Temperature (°C) (max) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
TMMDB3 | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | MiniMELF | - | - | 125 | CHINA | | 125 | CHINA |
无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处