产品概述
描述
该器件属于汽车级SCR晶闸管,专为汽车和固定电池充电器等应用设计。
该SCR晶闸管(面向30 ARMS电源转换)在峰值电压耐受性(可达1400 V)方面表现优异,可处理高达300 A的正弦波脉冲浪涌电流。其主要特性可用于设计42 ARMS交流开关(双背靠背SCR)和38 A av. AC-DC受控桥式整流器等功能。
它采用HU3PAK封装,非常适合表面贴装板或绝缘金属基板上的紧凑型SMD设计和顶部冷却。
-
所有功能
- 符合AEC-Q101标准
- 高结温:Tj = 150 °C
- AC断态电压:+/- 1200 V
- 标称导通状态电流:30 ARMS
- 高抗噪:1000 V/μs
- 最大栅极触发电流:50 mA
- 元件符合ECOPACK1标准
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
资源标题 | 版本 | Latest update |
---|
SPICE models (1)
资源标题 | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 6.0 | 26 Jan 2021 | 26 Jan 2021 |
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Junction Temperature (°C) (max) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | Junction Temperature (°C) (max) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
TN3050HP-12L2Y | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | HU3PAK | - | - | 150 | JAPAN | | 150 | JAPAN |