产品概述
描述
The TYN1212 is suitable for state relays and high power motor control.-
所有功能
- On-state rms current 12 A
- Gate trigger current <15 mA
- Repetitive peak voltage 1200 V
精选 视频
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 6.0 | 26 Jan 2021 | 26 Jan 2021 |
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Triggering gate current max (mA) | Repetitive peak off-state voltage (V) (max) | Rising Ratio Of Off Voltage (V/µs) (min) (@ TJ(max)) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 更多信息 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||||||
TYN1212RG | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | TO-220AB | - | - | 15 | 1200 | 200 | CHINA | |