产品概述
描述
The TYNx10 Silicon Controlled Rectifiers is a high performance glass passivated technology. This general purpose Silicon Controlled Rectifiers is designed for power supply up to 400Hz on resistive or inductive load.精选 视频
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 6.0 | 26 Jan 2021 | 26 Jan 2021 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
TYN610RG | 批量生产 | TO-220AB | 工业 | Ecopack2 | |
TYN610RG
Package:
TO-220ABMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Triggering gate current max (mA) | Repetitive peak off-state voltage (V) (max) | Rising Ratio Of Off Voltage (V/µs) (min) (@ TJ(max)) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 更多信息 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||||||
TYN610RG | 4 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | TO-220AB | - | - | 15 | 600 | 200 | CHINA | |