FTG2-SLP

批量生产
Design Win

Capacitive Multi-Touch Screen Controller for Thin Flexible Panels and LTPO Panels

下载数据摘要

产品概述

描述

FingerTip FTG2-SLP兼具低功耗、小尺寸、外围器件数量少,以及多功能等特点,使得面向超薄柔性嵌入式显示触摸面板的单芯片触摸屏控制器具有出色的多点触控性能。

FingerTip FTG2-SLP通过采用从电流获取引擎到电容之间的专用差分架构来实现触摸传感。借助内部处理器,指尖触摸屏控制器可以通过可配置的通道矩阵(由21个TX和40个RX通道组成)检测、分类和跟踪10个手指触摸事件,具有报告速度快和响应时间短等特点。

触摸采集模拟前端具有较大的动态范围,能够适应不同尺寸和配置的面板。超薄型柔性嵌入式显示触摸面板采用的新技术为应用FingerTip提供了很大的灵活性。FingerTip FTG2-SLP通过专有的差分和节点补偿硬件(加上固件中的差分数据处理技术)为平面或曲面显示屏提供支持。

FingerTip FTG2-SLP低噪声差分电容性模拟前端增强了针对各种噪声来源(如高分辨率显示、三相噪声,以及电池充电器引起的严重共模噪声)的噪声抑制能力。

FingerTip FTG2-SLP采用意法半导体专有的硬件和固件技术,能降低活动和空闲模式下的功耗。

FingerTip FTG2-SLP器件融合了多种TX驱动方法,可以进一步提高信噪比和报告速度。

多模传感技术使FingerTip FTG2-SLP支持许多先进功能。防水算法可以检测到屏幕上方的水,器件仍然可以跟踪手指在水中的移动,不会出现虚假触摸或移动线路断开的情况。该器件支持多手指手套操作和2.5mm被动式手写笔。该器件支持20mm的稳定电容式接近。

该器件还在GPI3引脚上实现硬件同步,使触摸采样与显示器的同步信号同步。这样,即使与四倍高清(QHD)显示器组合也能正常工作。该器件也可以在Non-SYNC状态下工作。

主处理器将强大的32位ARM M4核心与192KB的Flash存储器组合,能够在噪声抑制、响应时间和功耗方面提供高水平的整体触控性能。它能够与模拟前端同时运行,确保实现复杂的传感触摸跟踪算法、先进的基于形状的过滤和事件报告。因为Flash存储器高达192KB,所以即使在实现了面向所有功能的意法半导体固件之后,也有足够的空间进行更多的定制化。

该器件支持I2C串行接口和SPI从接口,确保更高的灵活性。

  • 所有功能

    • 真正的多点触摸
      • 通过独立的XY实时跟踪10个同步触摸事件
      • 支持21个TX通道和40个RX通道,以及1个FLOAT引脚
    • 单芯片解决方案
      • 传感器间距为4mm,支持5.5~7英寸的屏幕大小
      • 支持采用高电容性面板的超薄型柔性触摸显示器
      • 支持具有动态刷新率的LTPO显示面板
    • 高级模拟前端(AFE)
      • 所有通道均支持互感知和自感知
      • 通过专有的节点补偿硬件支持超薄型柔性触摸显示模块
      • 差分架构具有在单端模式下进行配置的能力
      • 采用multi-TX驱动实现多种扫描方法,确保高信噪比和高抗干扰能力
      • 通过具有较高驱动能力的电荷泵驱动高电容性面板
    • 高SNR
      • 固有噪声非常低,提高了器件信噪比,可提供非常高的灵敏度
      • 极强的共模充电器噪声抑制能力
      • 先进滤波技术,确保较高的抗干扰能力
    • 支持SYNC
      • 支持“SYNC模式”和“Non-SYNC模式”运行
      • 支持单一SYNC引脚,该引脚可作为VSYNC、HSYNC或嵌入式VSYNC
      • 在互感知和自感知过程中用于四倍高清(QHD)显示同步
      • 无缝支持1Hz~120Hz的各种显示速率
    • 数字式核心和存储器
      • ARM M4核心(96MHz核心时钟),以更快的处理速度实现所有特性
      • 192KB的Flash存储, 使用GPIO6专用引脚实现TEE框架的“Flash写入”使能
      • 先进的差分数据处理功能,实现共模抗干扰性能
      • 128KB的RAM,包含64KB的帧存储器和64KB的数据
    • 高级特性
      • 多手指厚手套,2.5mm被动式手写笔,湿手指触摸,防水,支持覆盖模式
      • 手指间隔 ≤ 10mm
      • 20mm的电容性接近
    • 报告速率很快
      • 240Hz的灵活报告速率
    • 低功耗
      • 意法半导体专有的硬件和固件技术确保低功耗
    • 触控面板
      • 与超薄型柔性平面或曲面面板配合,触摸功能内嵌在高分辨率显示屏中
      • 与LTPO显示面板配合
    • 供电方案
      • 支持3.3 V和1.8 V工作电压
    • 串行接口
      • 兼容I2C的从站模式(100Kbps、400Kbps、1Mbps)
      • 3线和4线Mode 0 SPI接口12MHz(典型值)
      • 兼容3.3V的接口,用于I2C和SPI
      • I/O:RESETB,INTB硬件引脚连到主机接口,4个数字输入和2个GPIO(完全可编程)
      • 所有数字引脚具备故障安全功能
    • ESD & TLP
      • RX和TX引脚上具有高ESD(±8KV HBM),所有其他引脚上为±3KV HBM
      • RX和TX引脚上具有高ESD(±1KV CDM),所有其他引脚上为±500V CDM
      • 所有引脚上均为>4A TLP
    • EMI
      • 低EMI,平均-70dBm
      • 通过技术避免闪烁现象

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - FTG2-SLP

为您的应用下载所有EDA符号、封装和3D模型,加快您的设计速度。您可以从大量CAD格式中进行选择,以匹配您的设计工具链。

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
FTG2-SLP
批量生产
CONTRACTS 工业 N/A

FTG2-SLP

Package:

CONTRACTS

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

CONTRACTS

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

N/A
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
温度(ºC) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小值
最大值
FTG2-SLP Available at distributors

经销商的可用性 FTG2-SLP

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
批量生产
EAR99 NEC Not Applicable CONTRACTS - - SINGAPORE

FTG2-SLP 批量生产

封装:
CONTRACTS
ECCN (US):
EAR99
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

FTG2-SLP

ECCN (EU):

NEC

包装类型:

Not Applicable

Operating Temperature (°C)

Min:

-

Max:

-

Country of Origin:

SINGAPORE

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商