CATEGORIES

60 GHz Contactless Products

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

无需执照的60 GHz RF毫米波段支持前所未有的多千兆数据速率,为短距离非接触式连接开辟了新的机会

ST60 60 GHz RF收发器提供非常节能的高数据速率无线链路,可在短距离(几厘米)的点到点通信中摆脱对物理电缆和连接器的需求。

ST60提供传输速度高达6.25 Gbps以及功耗极低的最佳无线性能。

ST60具有无与伦比的效率非常小的外形并采用专为优化物料清单而设计的创新架构,这使其非常适合广泛的个人电子产品、工业应用以及计算机和外设。

运用我们的创新型ST60收发器实现无连接器解决方案

这种外形小巧且经过优化的高数据速率无线链路收发器在短距离、点对点非接触式通信领域是一个突破,其支持:

  • 板到板非接触式连接
    • 用于消除电子设备中的柔性电缆
    • 用于消除工业电子系统中由于扰区和弯曲而受到机械应力的电缆
  • 无连接器解决方案
    • 用于防水防尘的无线设备
    • 用于无缝对接和活动式设备到设备数据同步
    • 用于恶劣的工业环境,以避免连接器端口受到环境影响
  • 适用于工业应用的非接触式连接器解决方案

以下是一些可以在设计中采用ST60收发器的创新型应用示例:

  • 工业4.0:对于工作于恶劣工业环境中的电子系统,承受的机械应力可能会破坏有线连接。
    • 替换在恶劣工业环境(灰尘、盐分、振动)中工作的昂贵加固连接器
    • 在确保物理或电气绝缘的同时实现稳定连接
    • 非接触式连接允许机械移动,例如用于机器人的旋转连接和铰链
  • 下一代自动化工厂(例如智能手机生产线):机器与机器之间的ST60链接消除了连接器磨损,而无线连接(而不是人工电缆)可加快设备测试速度,从而提高生产力和可靠性
  • 可360°旋转的视频监控摄像头
  • 真正的无连接个人电子设备(如手机、平板电脑、笔记本电脑和可穿戴设备):广泛采用非接触式配件,并具有“轻触和同步”等创新型功能(可用于在设备间快速、无缝地交换大量多媒体内容),为全球消费者提供时尚的设计,改善了用户体验。
  • 数字标牌和LED显示器(如显示墙、户外(OOH)广告显示屏、大尺寸显示器),采用非接触式连接的显示屏幕块和边框(方便客户组装)代替目前价格昂贵且不便于使用的电缆。
  • 非接触式医疗设备减少疾病传播。

其他还有很多!

对用于非接触式连接的60 Ghz RF收发器感,您是否有兴趣?
点播式在线研讨会:
了解用于非接触式连接的ST60产品
ST60 高速、低功耗、短距离、点对点60GHz RF链路