CATEGORIES

射频下变频器

意法半导体的RF降压转换器设计符合蜂窝基站的高性能要求,是分离、昂贵和笨重的混合器、PLL和VCO解决方案的灵活、高度集成高性价比 的单芯替代方案。

STw8210xB系列产品支持介于700 MHz和2.7 GHz之间的四种频率,符合最常见无线标准的要求。该系列的设计采用意法半导体专有的BiCMOS技术。

STw8210xB系列的各个器件都带有RF下混频器、IF放大器和RF合成器,以及采用7x7 QFN 44封装的压控振荡器(VCO)。STW8210系列支持不同的操作模式,所以能够为设计人员提供灵活性。

主要优势包括:

  • 高集成度: 减少BOM和占用空间并提高可靠性
  • 性能 (高输入线性度,8 dB转换增益,NF为10.5 dB,出色的杂散“性能”,双数字总线接口:SPI & I²C)
  • 灵活性
    • 可用在接收器上,此时可配置STw8210xB来为每个天线路径提供一个专用LO频率发生器
    • 可采用主/从配置,实现更传统的天线分集方案
    • 可用在传输环回上,此次用户设计还可得益于其卓越的增益平坦度和利用集成式10位DAC来驱动外置PIN二极管,以实现最佳信号电平校准
  • 完全覆盖蜂窝基础设施标准频谱
  • 符合蜂窝基站的要求
  • 前沿RF性能
  • 高成本效益解决方案

目标应用包括:

  • 蜂窝3G/4G基础设施设备
  • 其他无线通信系统