ST60A2G0

批量生产
Design Win

60 GHz RF收发器A2系列

下载数据摘要
概述
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
开始
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

ST60A2G0是一款射频毫米波收发器产品,工作频段为60 GHz V波段。该产品可提供一个低功率且高数据速率的无线链路,无需物理电缆和连接器,使用各种外部天线(如PCB上集成的贴片天线或高指向SMT喇叭天线,支持端射和宽面辐射模式)就能进行短距离(几厘米)点对点通信。

ST60A2G0提供传输速度高达6.25 Gbit/s以及功耗极低的最佳无线性能。它具有无与伦比的效率、非常小的外形并采用专为优化系统物料清单而设计的创新架构,非常适合广泛的个人电子产品、工业以及计算机和外设等应用。

  • 所有功能

    • 60 GHz V频段收发器用于短距离非接触式连接
    • 数据速率可达6.25 Gbit/s
    • 紧凑型解决方案集成了工作于半双工模式的全射频收发器
    • 支持低功耗ASK调制方案
    • 差分SLVS输入输出端口(NRZ) 或单端CMOS 1.8 V双向数据线路面向低数据速率(9.6 Kbit/s - 100 Mbit/s,采用15 pF PCB负载)
    • 24 dB总链路预算(典型值)
    • 7 ns延迟(典型值)
    • 电源电压:功率最佳化双1.8 V和1.45 V电源或单1.8 V电源
    • 低功耗(5 Gbit/s时的典型值)
      • 发送模式下44 mW
      • 接收模式下27 mW
      • 关机模式下下3.5 μW
    • 在最高数据速率下,发送时为7 pJ/bit,接收时为5.4 pJ/bit
    • 单端标称RF输入/输出阻抗50 Ω,采用建议的PCB走线规则
    • 工作温度:
      • 消费应用的温度范围:-20至85°C
      • 工业应用的温度范围:-40至105°C
    • 包装:VFBGA 2.2 mm x 2.2 mm x 0.8 mm,25焊球, F5x5,0.4 mm脚间距
    • 无外部匹配网络和时钟参考,优化了物料成本

您可能还会喜欢...

对用于非接触式连接的60 Ghz RF收发器感,您是否有兴趣?
点播式在线研讨会:
了解用于非接触式连接的ST60产品
ST60 高速、低功耗、短距离、点对点60GHz RF链路

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - ST60A2G0

为您的应用下载所有EDA符号、封装和3D模型,加快您的设计速度。您可以从大量CAD格式中进行选择,以匹配您的设计工具链。

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
ST60A2G0C1C7GYO
批量生产
VFBGA25 工业 Ecopack2

ST60A2G0C1C7GYO

Package:

VFBGA25

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

批量生产

Package

VFBGA25

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2
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
温度(ºC) Budgetary Price (US$)*/Qty
最小值
最大值
ST60A2G0C1C7GYO Available at distributors

经销商的可用性 ST60A2G0C1C7GYO

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
批量生产
5A991.b.6.b NEC Tray VFBGA25 - -

ST60A2G0C1C7GYO 批量生产

封装:
VFBGA25
ECCN (US):
5A991.b.6.b

产品型号:

ST60A2G0C1C7GYO

ECCN (EU):

NEC

包装类型:

Tray