意法半导体致力于提供可靠且经济划算的无线连接解决方案:
- 将智能物体连接到互联网和云,或者从更广泛的意义上说,连接到物联网(IoT)。
- 用短距离无线通信代替电缆和连接器。
每个网络背后的无线技术都有特定的范围、能耗/比特和带宽需求,且通常与特定的标准关联。随着无线传感器网络乃至覆盖范围更广的物联网概念日益重要,几乎所有电子系统都需要无线连接。
意法半导体的产品组合包括各种射频收发器、网络处理器IC和完全通过认证的模块,支持主流无线连接技术,包括sub-1GHz远程网络(6LowPan、无线M-BUS(wM-Bus)、SigFox和LoRaWAN®)、60 GHz短程毫米波射频、Bluetooth-Smart®、802-15-4、OpenThread、LTE Cat 1、以及窄带物联网(NB-IoT)。
为了加快您的产品上市时间,我们提供参考设计和模块以及带有软件包、协议栈和评估板的完整开发生态系统。
超低功耗蓝牙
单芯片超低功耗收发器、网络处理器(采用尺寸优化的QFN封装)、晶圆级晶片尺寸封裝(WLCSP)和完全通过认证的模块,为您的Bluetooth/Bluetooth Smart连接解决方案提供全面的协议栈支持。
OpenThread
STM32WB双核无线MCU系列及其认证的OpenThread软件栈为您提供面向基于IP的低功耗无线mesh网络的OpenThread解决方案,该解决方案也支持BLE 5.0并发模式。
60 GHz RF收发器
ST60是一款完全集成的毫米波射频收发器,运行在无许可的60 GHz V频段,并处理短程(几厘米)非接触式高速连接。ST60为广泛的消费类和工业应用提供无电缆和无连接器的解决方案。ST60支持多千兆数据速率且功耗极低,具有最佳无线性能。
精选 视频
With today’s technologies, users can also receive an alert on their phone or a wearable device. ST’s S2-LP, sub-1GHz RF transceiver and the TSU111 operational amplifiers together with STM32 enable such enhanced alarms.