Feature overview
Automatic baud rate detection (ABR) allows the receiving device to accept data from a variety of transmitting devices operating at different speeds without needing to establish data rates in advance.
In some STM32 products, the USART is able to automatically determine the baud rate using dedicated hardware.
Table 2 USART hardware automatic baud rate detection on STM32 series devices gives an overview of the STM32 series devices that support automatic baud rate detection.
| Product ABR support | ABR support |
|---|---|
| Mainstream | |
| STM32C0 | Yes |
| STM32C5 | Yes |
| STM32F0 | Yes |
| STM32F1 | No |
| STM32F3 | Yes |
| STM32G0 | Yes |
| STM32G4 | Yes |
| High performance | |
| STM32F2 | No |
| STM32F4 | No |
| STM32F7 | Yes |
| STM32H7 | Yes |
| STM32H5 | Yes |
| STM32N6 | Yes |
| Ultra-low power | |
| STM32L0 | Yes |
| STM32L1 | No |
| STM32L4 | Yes |
| STM32L5 | Yes |
| STM32U0 | Yes |
| STM32U3 | Yes |
| STM32U5 | Yes |
| Wireless | |
| STM32WB0 | Yes |
| STM32WB | Yes |
| STM32WBA | Yes |
| STM32WL | Yes |
For STM32 series devices that embed ABR, not all of the instantiated USART interfaces support the automatic baud rate feature. This constraint is detailed in Table 3 Hardware automatic baud rate detection on STM32 USART interfaces (mainstream), Table 4 Hardware automatic baud rate detection on STM32 USART interfaces (high performance), Table 5 Hardware automatic baud rate detection on STM32 USART interfaces (ultra-low power), and Table 6 Hardware automatic baud rate detection on STM32 USART interfaces (wireless).
X: Automatic baud rate detection supported
-: Automatic baud rate detection is not supported
NA: Instance not available on this product
| Port | STM32C0 | STM32C5 | STM32F0 | STM32F3 | STM32G0 | STM32G4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM32C011x4 | STM32C011x6 | STM32C031x4 | STM32C031x6 | STM32C091xx | STM32C092xx | STM32C53x | STM32C54x | STM32C55x | STM32C56x | STM32C59x | STM32C5Ax | STM32F030x4 | STM32F030x6 | STM32F030x8 | STM32F070x6 | STM32F070xB | STM32F030xC | STM32F03x | STM32F05x | STM32F04x | STM32F07x | STM32F09x | STM32F37xx | STM32F302xB/C | STM32F302xD/E | STM32F302x6/8 | STM32F303xB/C | STM32F358xC | STM32F303xD/E | STM32F398xE | STM32F303x6/8 | STM32F328x8 | STM32F334xx | STM32F301x6/8 | STM32F318x8 | STM32G030xx | STM32G050xx | STM32G070xx | STM32G0B0xx | STM32G031xx, | STM32G041xx | STM32G051xx | STM32G061xx | STM32G071xx | STM32G081xx | STM32G0B1xx | STM32G0C1xx | STM32G4xx | |
| USART 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| USART 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | X | X | X | X | X | NA | NA | - | - | X | X | NA | - | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | NA | NA | X | X | NA | NA | NA | NA | X | X | X | X | X |
| UART2 | - | - | - | - | - | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | - | NA | NA | X | X | X | X | NA | NA | NA | NA | NA |
| USART 3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | X | X | X | NA | NA | NA | NA | NA | X | NA | NA | NA | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | NA | NA | NA | X | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | X | X |
| UART3 | NA | NA | NA | NA | - | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | - | NA | NA | NA |
| USART 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | NA | - | - | NA | - | - | - | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| USART 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | - | - | NA | - | - | - | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| UART4 | NA | NA | NA | NA | - | - | X | X | X | X | X | X | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | - | NA | NA | NA | NA | - | - | - | - | X |
| UART5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | X | X | X | X | X | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | - | X |
| USART 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | X | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| UART6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | - | NA |
| USART 7-8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
|
UART7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | X | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
|
UART | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
|
USART | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Port | STM32F7 | STM32H5 | STM32H7 | STM32N6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM32F745xx | STM32F756xx | STM32H503 | STM32H523/533 | STM32H563/H573 | STM32H562 | STM32H745/55/47/57xx | STM32H742/43/53xx | STM32H750xB | STM32H7A3/7B3 | STM32H72x/73x | STM32H7B0 | STM32H7Rx/7Sx | STM32N657xx | |
| USART 1 | X | X | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| USART 2 | X | X | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| UART2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| USART 3 | X | X | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| UART3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| USART 4 | X | X | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| USART 5 | X | X | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| UART4 | NA | NA | NA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| UART5 | NA | NA | NA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| USART 6 | X | X | NA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | NA | X |
| UART6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| USART 7 | X | X | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| USART 8 | X | X | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| UART 7 | NA | NA | NA | NA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| UART 8 | NA | NA | NA | NA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| USART9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| UART 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | X | X | NA | X |
| USART 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | X | X | NA | X |
| USART 11 | NA | NA | NA | NA | X | X | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| UART11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| USART12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| UART12 | NA | NA | NA | NA | X | X | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Port | STM32L0 | STM32L4 | STM32L5 | STM32U0 | STM32U3 | STM32U5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM32L0x1/0x2/0x3 | STM32L4x1 | STM32L4x2 | STM32L4x3 | STM32L4x5 | STM32L4x6 | STM32L5x2 | STM32U031xx | STM32U073/83xx | STM32U3xx | STM32U535xx | STM32U545xx | STM32U575xx | STM32U585xx | STM32U59xxx | STM32U5Axxx | STM32U59Fxx | STM32U59Gxx | |
| USART 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| USART 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | NA | NA | NA | X | X | X | X | X | X |
| UART2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| USART 3 | NA | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| UART3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| USART 4 | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| USART 5 | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| UART4 | NA | X | X | X | X | X | X | NA | NA | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| UART5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | NA | NA | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| USART 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | X | X | X |
| UART6-12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| USART 7-12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Port | STM32WB | STM32WB0 | STM32WBA | STM32WL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM32WB10CC | STM32WB15CC | STM32WB30CE | STM32WB50CG | STM32WB55xx/35xx | STM32WB09xE | STM32WBA52xx/54XX/55XX | STM32WLEx | |
| USART 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| USART 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | X |
| UART2-12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| USART 3-12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |