静音電源を実現する先進的な700V GaNコンバータ

高い性能と静音動作を組み合わせることでユーザ体験を向上

STは、新しいVIPerGaNフライバック・コンバータ・シリーズを発表します。このデバイスは、すべての負荷レベルで静音動作を実現する独自の技術を特徴としています。小型高効率USB PDチャージャ、高速バッテリ・チャージャ、補助電源用に設計されたこれらのコンバータは、GaNテクノロジーを活用して可聴ノイズを排除し、性能とユーザ体験の両面で独自の優位性を備えています。VIPerGaN50WおよびVIPerGaN65Wコンバータは、700V GaNパワー・トランジスタと擬似共振PWM制御ICを1つのQFN 5x6パッケージに集積しており、最大85Wの高効率な電力を供給します。

vipergan65w

VIPERGAN65W

VIPERGAN65W

700V EモードGaN HEMTを搭載した、65W 高機能擬似共振オフライン高電圧コンバータ幅広い入力電圧範囲で最大85Wを供給しつつ、スタンバイ電力は30mW未満に抑えられています。

vipergan50w

VIPerGaN50W

VIPerGaN50W

700Vエンハンスメント型GaN HEMTによる先進の50W疑似共振オフライン高電圧コンバータです。幅広い入力電圧範囲で最大75Wを供給しつつ、スタンバイ電力は30mW未満に抑えられています。

幅広いアプリケーション向けに設計

smart-metering

電力メータ

air-conditioner

業務用HVAC

led-illumination

LED街路照明

主な機能

  • 擬似共振フライバック・コントローラ
  • 700Vエンハンスメント型パワーGaNトランジスタ
  • マルチモード動作
  • 組み込みセンスFETおよび高電圧起動回路
  • 30mW未満のスタンバイ消費電力
  • 最大動作周波数240kHz
  • EMI抑制のためのジッタ付き周波数
  • バレー同期調整
  • フィードフォワード補償
  • 小型QFN 5mm x 6mmパッケージ

設計ツール

evlvipgan65wf

EVLVIPGAN65WF評価ボード

EVLVIPGAN65WF評価ボード

VIPERGAN65Wに基づく24V/65Wのリファレンス設計です。2次側制御(SSR)絶縁型擬似共振(QR)フライバック・コンバータの設計・開発に向けた包括的なソリューションです。

evlvipgan50wf

EVLVIPGAN50WF評価ボード

EVLVIPGAN50WF評価ボード

VIPERGAN50Wをベースにした15V / 50Wリファレンス設計です。汎用オフライン電源アプリケーション向けの2次側同期(SSR)絶縁フライバック・コンバータの設計と開発のための包括的なソリューションです。 

eDesignSuite

eDesignSuite:スマート設計ツール

eDesignSuite:スマート設計ツール

オンライン・パワー・マネージメント・デザイン・センターでは、さまざまなトポロジ構成のスイッチ・モード電力コンバータの迅速な設計や最適化を行えます。電源、LED照明、バッテリ・チャージャなどのアプリケーションをサポートし、高度なシミュレーション、計算、設定ツールを使用してエンジニアリング・ワークフローを加速させます。