先進の同期整流型降圧コンバータ

高い効率、柔軟性、信頼性を実現する設計

DCP360シリーズ:主要家電製品、スマート・メータ、24V産業用バス電圧変換に最適

DCP360降圧コンバータは、3.3V~36Vの広い入力範囲を備え、産業用アプリケーション向けに最適な電力変換を実現します。優れた性能と高い集積度のDCP360シリーズを使用すれば、高い効率でありながらシンプルで部品点数(BOM)の少ない設計が可能になります。低負荷時に高効率で動作するLCM(低電流モード)バージョン、ノイズに敏感なアプリケーションに適したLNM(低ノイズ・モード)バージョンがあり、それぞれにディザリングあり/なしの製品をご用意しています。DCP360シリーズは、ソフトスタート、過電流保護、過熱保護、出力過電圧保護などによるピーク電流モード制御アーキテクチャに基づいて設計されています。

oven

主要家電製品

smart-metering

スマート・メータリング

gate-opener

24個のVBUS

industrial

産業機器

使用用途 & アプリケーション例

DCP360シリーズの詳細

STの充実したDC-DCコンバータのポートフォリオでは、お客様のアプリケーション・ニーズに最適なソリューションを選択することが可能です。STの製品は、高い効率と信頼性、使いやすさを目指して設計されています。

主な機能

  • 高効率:最小限の外付け部品で90%を超える効率を実現
  • 広い入力電圧範囲:3.3V~36Vで動作
  • 低静止電流:STANDBYモード時に極めて電力消費が小さい
  • コンパクトなパッケージ:小型のSOT23-6Lパッケージで提供
  • 充実した保護機能:過電圧保護およびサーマル・シャットダウン
  • 長期サポート:STの10年間供給保証プログラムの対象
blogpost-dcp360

電力密度の向上を実現するSTの新しい36V DCP360降圧コンバータ・ファミリ

電力密度の向上を実現するSTの新しい36V DCP360降圧コンバータ・ファミリ

STの新しい36V DCP360同期整流型降圧コンバータは、高効率、堅牢な保護、超小型設計を実現しています。DCP360ファミリは、パワー・ステージの設計を簡略化し、BOMコストを削減し、24V / 12Vレール・アプリケーションにおいて優れた過渡性能を実現します。 

適切なDC-DCコンバータの選定方法

アプリケーションに最適のDC-DCコンバータを選定する場合は、以下のパラメータを考慮する必要があります。

  1. 入力電圧範囲:コンバータが、アプリケーションで使用される入力電圧範囲に対応していることを確認します。
  2. 出力電圧および電流:出力電圧と出力電流の要件を満たすコンバータを選択します。
  3. 効率:効率が高いほど電力損失と発熱が抑えられます。
  4. 静止電流:バッテリ駆動アプリケーションには、低静止電流が不可欠です。
  5. パッケージ・サイズ:設計に適した寸法とフォーム・ファクタを検討します。
  6. 保護機能:過電圧保護やサーマル・シャットダウンなどの信頼性を高める機能の有無を確認します。