次世代自動車向けの
車載用マイクロコントローラ

STは、革新的なソリューションにより、
自動車メーカー各社の
変革サポートを約束します。

STは、今まで以上に安全で環境に優しい相互接続車両の実現に向けた取り組みを主導しています。この進化し続けるモビリティ環境において、STは、自動車メーカー各社が先進的なテクノロジーを車両に組み込み、運転体験を向上させることができるように支援しています。先進的なゾーン・アーキテクチャによる手頃な価格、高いエネルギー効率、そして設計の簡素化に重点を置いたハイブリッド自動車や電気自動車が主流になりつつあります。イーサネット通信とシームレスなOver-The-Air(OTA)の更新が、車両の機能を継続的に向上させる上での鍵となっています。

自動車がますますソフトウェア主導になるほど、新たな機能を追加して強化することが不可欠です。STの革新的な相変化メモリ・テクノロジーはこの変化に対応しているため、自動車メーカー各社は、将来を見据えた車両の継続的な改善や適応を行うことが可能になります。

STがこの変革を促進するために自動車メーカー各社をどう支援しているか

STは、自動車イノベーションの最前線で広範な車載用マイクロコントローラを提供することにより、多くの重要分野に進歩をもたらしています。これらのマイクロコントローラは、あらゆるシステムで車両性能を最適化し、複雑さを軽減し、効率的なパワー・マネージメントを実現するように設計されています。STは、分散型からゾーン型への電気 / 電子アーキテクチャの移行をリードすることで、次世代自動車の設計とメンテナンスを簡素化しています。この機能統合は、複数のアプリケーション・ドメインにまたがります。

STのソリューションは、ソフトウェア定義自動車のシームレスな通信を可能にすることで、ゼロ・ダウンタイムでのOver-The-Air(OTA)の更新に対応し、継続的な改善と堅牢なセキュリティを実現します。また、オンデマンドでの機能の有効化により、必要に応じてアクティブ化できる柔軟性の高いカスタマイズ可能な車両サービスおよび機能を提供します。 

高度運転支援システム(ADAS)にとどまらない先進的なインフォテインメントとコネクティビティのソリューションにより、STは、安全性と運転の快適性の両面で乗車体験を向上させています。この包括的なアプローチを通じて、STは、自動車メーカー各社が将来の自動車を生み出すための最新のテクノロジーを提供しています。次世代の車載用アーキテクチャに対するSTの洞察については、こちらをご確認ください。

Stellar 32bit Arm®ベースの車載用マイクロコントローラ

第1の柱

  • Arm命令セットをベースとする拡張性と安全性に優れたハードウェア・アーキテクチャ:ASIL混在ECUのリアルタイムの仮想化をサポート
  • 豊富なIOとペリフェラルを搭載
  • 必要に応じてソフトウェア領域を拡張できる28nm FD-SOIテクノロジーを基盤として構築された独自のNVM
  • 車載用マイクロコントローラに対応した業界最小のメモリ・セルを特徴とする、ST独自の相変化メモリ(PCM)テクノロジー
  • X-in-1車両モーション制御、さまざまな機能統合レベルの新しい車載アーキテクチャ、および重要なサブシステム向けの安全性の高いマイクロコントローラなどに対応し、電動化向けに最適
すべて表示
折りたたむ

STM32A 32bit Arm®ベースの車載用マイクロコントローラ

第2の柱

  • この新しいSTM32Aシリーズは、車載アクチュエーション・アプリケーション向けに、低コストで付加価値の高いソリューションを提供
  • STのeNVMテクノロジーをベースとする拡張性とコスト効率に優れたソリューション
  • カー・ボディおよびコンビニエンス・アプリケーションやオンボード充電(OBC)といった車載ネットワークのエッジにあるアクチュエーション・システム向けに最適
  • 自動車機能安全規格の安全性レベル(ASIL B)に対応
  • 車載システム設計者にとって便利な、よく知られた使いやすい包括的なSTM32開発エコシステム
すべて表示
折りたたむ

ソリューションの価値を高める開発エコシステム・パートナーの増加によって、
STの両方のマイクロコントローラ・ファミリを強化

パートナーのソフトウェア開発会社

単なるビジョンにとどまらず、道はすでに敷かれている

STは、最先端の車載用統合マイクロコントローラであるStellar PおよびStellar Gシリーズを発表しました。これらは、すでに認定段階に達しており、現在量産が開始されています。新しい車載アーキテクチャの厳しい要件を満たすように特別に設計されたこれらの車載用マイクロコントローラは、躍進しつつあります。これには、STのイノベーションと価値創造への熱心な取り組みが反映されています。
またSTは、Stellar統合マイクロコントローラ・シリーズを将来の車載テクノロジーの礎として位置づけています。

次世代車向けの
車載用マイクロコントローラ

テクノロジーに関する説明